当社の製品ポートフォリオ
日本限定
NORDのモジュール型製品システムによって、ギヤユニット、モーター、駆動エレクトロニクスの3つのコン ポーネントから、最適でカスタマイズされた駆動ソリューションが生まれます。どのようなバリエーションで も、最高の品質、短期のプランニングと組み立て、短期間で確実な納品、優れたコストパフォーマンスを提供 いたします。
すでに1981年に 開発されたNORD DRIVESYSTEMSの 革新的ブロックハウ ジング構造。 シングルピースか ら、すべてのギヤエ レメントを一体化し たクローズドギヤハ ウジングが作られま す。
- すべてのベアリン グ位置をハウジン グブロックに統合
- 一回の締付けで完 全な処理n 高い出力トルク
- 軸方向および半径 方向の高い負荷容 量
- 最大の動作信頼性
- 長寿命
- 静かな作動






最大250,000 Nm NORD DRIVESYSTEMS は、最大出力トルク 250,000 Nmのモジュ ラー式工業用ギヤユ ニットをブロックハ ウジングに一体化し て製造する唯一のメ ーカーです。

NORD DRIVESYSTEMS は、自社開発したモ ータを世界各地の重 要な市場に供給して います。この独自性により、サプライヤーに依存しない高い独立性を確保し、確実で短い納品期間という重要なメリットをお客様に提供します。
NORD DRIVESYSTEMS は、必要なパワーエ レクトロニクスのた めの周波数インバー タおよびモータスタ ータを製造していま す。 インバータソリュー ションは、コントロ ールキャビネットに 設置する従来型の他 に、分散型および完 全統合型駆動ユニッ ト向けも提供可能で す。