nsd tupH
Sızdırmaz Yüzey Dönüşüm Sistemi
Nsd tupH ile işlenen ürünler, aşırı ortam koşulları ve hijyen gereksinimleri için idealdir.

NORD DRIVESYSTEMS artık standart motorlu redüktörlerde alışkın olduğunuz birçok ürünle ekstrem çevre koşullarında tahrik teknolojisi gereksinimlerine cevap vermekte ve bunun yanı sıra paslanmaz çeliğin direnci ve mükemmel fiyat/performans oranı gibi artılar sunmaktadır. Son derece dayanıklı bir yapıya sahip olması için alüminyum yüzey özel bir işlemle kaplanır. Özel sızdırmazlık işlemiyle birlikte bu katman temel alüminyum malzemeden 7 kata kadar ve boya ve ciladan 1.000 kata kadar sert olur ve aşınma karakteristikleri çok düşüktür. Çıkabilecek veya soyulabilecek bir boya katmanı olmadığı için korozyona karşı eşsiz koruma sağlar.
Gıda sektörü için nsd tupH
- FDA Madde 21 CFR 175.300 şartlarına uygundur
- Çeşitli temizlik kimyasallarıyla kapsamlı testler yapılmıştır
nsd tupH'nin avantajları
- Korozyona dayanıklıdır ve temas korozyonunu önler
- Yüzeyler kolay temizlenir
- Asit ve alkali maddelere (tüm PH aralığı) dayanıklı
- Zarar gördüğünde bile korozyon oluşmaz
- Soyulma yok
- Paslanmaz çeliğe ekonomik alternatif
- Paslanmaz çelikten daha hafif
Ekstrem çalışma ve ortam koşulları için nsd tupH
- Kimyasal temizliği (Bütün PH aralığında yıkanabilir)
- Yüksek ortam nemi
- Açık deniz ve kıyı alanları
- Yiyecek ve içecek endüstrisi
- Araba yıkama ekipmanı
- Mandıralar
- Eczacılık sektörü
- Su ve kanalizasyon tesisleri
Yüzeyi işlenmiş alüminyum gövde bileşenlerinde yapılan testler
- ASTM D714 Kabarma
- ASTM D610-08 Korozyon
- ASTM D1654-08 Çizik
- ASTM B117-09 Tuz püskürtme testi
- ASTM D3170 Gravelometer (Taş kırığına dayanıklılık) testi
- DIN EN ISO 9227 Tuzlu buhar püskürtme testi
- DIN EN ISO 2409 Çapraz kesme testi
nsd tupH Sızdırmaz Yüzey Dönüşüm Sistemi
- Yüzey işlemi
- Ayrılma olanağı yok
- Paslanmaz çelik gibi korozyona dayanıklı
- Soyulma yok
- Korozyon penetrasyonu yok
- FDA Madde 21 CFR 175.300 şartlarına uygun
nsd tupH işlemi görmüş ürünler ekstrem ortam koşulları ve hijyen gereksinimleri için idealdir."
nsd tupH'li ürünler
Öne çıkan avantajlar | Boya | Nikel ve nikel-Teflon kaplama | Paslanmaz çelik | nsd tupH |
Kaplama soyulma olasılığı yok |
–– |
–– | ++ | ++ |
Kaplama yok | –– | –– | ++ | ++ |
Korozyona dayanıklı | + | + | ++ | ++ |
Masraflar | + | + | -- | + |
Ağırlık | ++ | ++ | -- | ++ |
Bulunabilir ürün yelpazesi | + | + | -- | + |
Kaplama seçenekleri | -- | - | ++ | ++ |
Isıl iletkenlik | + | + | -- | + |
Çizilmeye dayanıklı | -- | -- | ++ | + |