Geared motors
Gıda endüstrisinden lojistiğe kadar
- Güçler: 0,35 - 3,0 kW
- % 92'ye kadar verim
- Wash-down tasarımında kompakt yapı tarzı
- Minimizing the maintenance effort
- System solution for simple implementation and plug & play
- Güçler: 0,12 - 90 kW
- i = 5,00:1 - i = 3000,00:1 arasında aktarım oranı aralığı
- Altı boyutta temin edilebilir
- Güçler: 0,12 -15 kW
- Tork: 30 - 2.800 Nm
- Güçler: 0,12 - 160 kW
- Tork: 10 - 26.000 Nm
- Güçler: 0,12 - 200 kW
- Tork: 110 - 100.000 Nm
- Güçler: 0,12 - 200 kW
- Tork: 180 - 50.000 Nm