Senkron motorlar

Uygulamanız için yüksek performans

Senkron motorlarımız oldukça verimli şekilde çalışır. Bu nedenle intralojistik gibi enerji tüketen alanlarda kullanım için idealdirler.

IE5+ senkron motorlar (TEFC)

Verimli ve kompakt

  • Güç: 0.5 HP - 5.00 HP
  • Enerji verimliliğinin sonraki aşaması: IE5+
  • Global onaylar ve kabuller
  • Global onaylar ve kabuller
  • Tüm ayar aralığında sabit yüksek verim
  • Tüm ayar aralığında sabit yüksek verim

IE5+ senkron motorlar (TENV)

Verimli. Hijyenik. Kompakt

  • Güç: 0.5 HP - 3 HP
  • Koruma Sınıfı: IP69K
  • Verim sınıfı: IE5+
  • Opsiyonel olarak IP69K ile temin edilebilir
  • Global onaylar ve kabuller
  • Kompakt ve hijyen dostu tasarım
  • Tüm ayar aralığında sabit yüksek verim

Standart senkron motorlar

Senkron motorlar

  • Güç: 1.5 HP - 7.5 HP
  • IE4 verim sınıfı
  • Global onaylar ve kabuller

Senkron motorlar

En yüksek verimlilik
NORD'tan senkron motorlar son derece yüksek verimliliğe ve oldukça yüksek bir güç yoğunluğuna sahiptir. Bu mükemmel özellikler sayesinde, kesintisiz işletim için özellikle tahrikler ile önemli ölçüde enerji tasarrufları elde edilebilir.

NORD IE4 motorları tüm dünyada özellikle intralojistik (ör. dağıtım sonrası merkezlerde ve havalimanlarında) yanı sıra pompalarda, fanlarda vb. kullanılır.

AC motorlarımız: Yüksek verimlilik, düşük tüketim

  • Verimlilik
    AC motorlarımız oldukça yüksek bir verimliliğe sahiptir. Sıklıkla kullanılan asenkron motorların aksine, bu yüksek verimlilik kısmı yük işletimi ve düşük hızlarda bile korunmaya devam ediyor.
  • Yüksek performans
    NORD DRIVESYSTEMS'den senkron motorlar etkileyici tork ve %300'e kadar yüksek bir aşırı yük kapasitesi sunar.
  • Dayanıklı
    NORD senkron motorlar fansız şekilde bir yıkama versiyonu ile mevcuttur ve gerekirse, oldukça verimli nsd tupH aşınma koruması ile de contalanabilirler.
  • Esnek
    Yüksek güç yoğunluklarından ötürü, senkron motorlarımız kompakt bir tasarıma sahiptir ve bu nedenle sınırlı alanlarda kolayca kurulabilirler.

Talep edilenden daha ekonomik: enerji tasarruflu motorlarımız
NORD AC motorlarının oldukça verimli işletimi manyetik alan oluşturmak için harici enerji tedarikine duyulan ihtiyacı gideren sabit mıknatıslardan ötürüdür.

Bu teknoloji sayesinde, IE4 senkron motorlarımız mevcut AB 640/2009 (2009/125) Direktifi tarafından öngörülenden büyük ölçüde daha verimlidir.

NORD enerji tasarruflu motorlar bu nedenle işletim maliyetlerinizi önemli ölçüde azaltır. Bu tahriklere yapılan yatırımlar çoğunlukla iki yıldan az bir sürede karşılığını verir (ROI).

Yüksek verimlilikli IE4 motorlarımız hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

Buraya tıklayın

NORD IE4 motorları değişkenlik sayısını azaltır
Sabit mıknatıs ve üstün ısı yayılımı sayesinde senkron motorlarımız benzer tahriklere kıyasla yüksek güç yoğunluğu ve daha yüksek maksimum ulaşılabilir torka sahiptir.

Kompakt tasarımları sayesinde NORD AC motorlar sınırlı alanlara kolaylıkla entegre edilebilir. Ayrıca IE4 motorlarımızın geniş frekans aralığı sayesinde (70 Hz’ye kadar) kullanıcılar kullanacakları tahrik versiyonları sayısını azaltabilir.

NORD pürüzsüz motorlar Gıda sanayi için mükemmel uyum
NORD AC motorlar hem kompakt ve güçlü, hem de temizlemesi kolaydır. Pürüzsüz motor olarak yıkanabilir versiyon hijyenik, kolay yıkanabilir yüzeyiyle gıda sanayide kullanım için idealdir. Dayanıklı alüminyum gövde IP69K koruma sınıfına sahiptir ve ayrıca basınçlı yıkama ile temizlenebilir. Gerektiğinde motorları inovatif nsd tupH yüzey uygulaması ile tedarik edebiliyoruz.

NORD senkron motorların avantajlarını keşfedin.

Dahasını öğrenin