Helisel motorlu redüktörler
Birçok olasılığa sahip bir tahrik
26.000 Nm'lik yüksek torka rağmen helisel motorlu redüktörlerimiz üstün enerji verimliliği ile çalışır. Tahrikler yıkanabilir özelliktedir ve birçok bağlantı opsiyonu sunar.
Birçok uygulama için helisel motorlu redüktörler
NORD'un helisel redüktörüne sahip motorlar yüksek güç yoğunluğuna ve birçok opsiyona sahiptir. Redüktörler çeşitli uygulamalar için üç seride ve birçok boyutta üretilmektedir.
NORD helisel redüktörler üstün özellikleri ile hayran bırakıyor:
- Güçlü
Helisel redüktörlerimiz 26.000 Nm'lik bir maksimum tork sağlar. - Verimli
Yüksek verimlilik uygulamanın üretkenliğini artırır. - Hijyenik
NORD Helisel redüktörler pürüzsüz yüzeyleri sayesinde yıkayıp temizleme kapasitesine sahiptir. - Sağlam
Gerekliyse, NORDBLOC.1 helisel motorlu redüktörlere yoğun temizleme maddelerine de karşı koyan nsd tupH paslanmaya karşı koruma uygulayabiliriz.
Her zaman doğru çözüm: Helisel motorlu redüktörlerimiz
Uygulamalar birbirinden farklıdır. Bundan ötürü, NORD helisel redüktörler ile üç farklı tahrik çözümü tedarik eder. Tüm varyantlar flanş veya ayak/flanş monteli modeller olarak mevcuttur.
Çok yönlü
Standart helisel motorlu redüktörler çok sayıda kullanım içerir ve kanıtlanmış bir kalite sunar. Bu türde motorlu redüktörler NORD'tan, 50 ila 700 Nm tork aralıkları ile iki veya üç kademe modelleri ile altı boyutta mevcuttur. Helisel redüktörler için dişli çarkları oldukça aşınma dirençli, dış yüzeyi sertleştirilmiş çelikten üretiyoruz.
Kompakt güç paketleri
UNICASE helisel motorlu redüktörlerimiz oldukça dayanıklı bir gri dökme demir gövde ile kompakt bir tasarıma sahiptir. 26.000 Nm'lik maksimum tork'ta bile mümkün olduğunca verimli çalışmaları için özellikle verimli motorlar ile donanımlıdırlar.
Güçlü UNICASE helisel motorlu redüktörler hakkında daha fazlasını öğrenin!
Daha fazlasını öğrenin
Kolay bakım: Yıkayıp temizleme kapasitesine sahip motorlu redüktörler
NORDBLOC.1 serisi ile pürüzsüz, temizlemesi kolay bir yüzeye yüksek bir öncelik verdik. Bu özellik, gıda ve farmasötik endüstrileri gibi hijyenik açıdan hassas olan sektörlerdeki kullanıcılar için özellikle önemlidir.
Redüktörün boyutuna bağlı olarak, alüminyum pres döküm veya gri dökme demir gövdesi ile NORDBLOC.1 helisel redüktörler üretiyoruz. Bu şekilde, her varyant optimum performans elde edersiniz.
NORDBLOC.1 serisinin alüminyum gövdesi doğal paslanmaya karşı koruma sağlar. Ancak, gerekli olması halinde inovatif nsd tupH yüzey bakımı ile ek koruma da sağlayabiliriz. Geleneksel boyaya karşın kabarıp dökülmez, ki bu da zorlu ortamlarda mükemmel bir avantajdır.
NORDBLOC.1 helisel motorlu redüktörlerin Avusturya'daki çikolata imalatçısı Zotter'deki üretimi nasıl optimize ettiğini buradan okuyun.
Buraya tıklayın