Akıllı standart tahrikler
servo dinamikleri ve hassasiyet sunuyor
Akıllı kontrol fonksiyonelliği için son model invertör elektronikleri ile bir bütün olan IE2 ya da IE3 verimliliği sunan standart asenkron motorlar ve kalıcı mıknatıs IE4 senkron motorlar, servo seviye dinamikler ve çeviklik ortaya koyabilir. Motor montajı, duvar montajı ya da kabin kurulumu için son model invertörlere bağlı olarak, NORD DRIVESYSTEMS senkronizasyon, koordine çok eksenli işletim, sargı kontrolü ve döner makas gibi oldukça doğru konumlandırma görevleri, güvenlik uygulamaları ve sofistike fonksiyonlar gerçekleştiriyor.

Satın alma maliyetleri çok daha düşük olduğundan ve çok çeşitli müşteriye özgü yapılandırmalara imkan tanıyan çok yönlü bir redüktör programı dahil çok daha geniş çaplı mevcut sistem bileşenleri olduğundan, bu sistemler geleneksel servo teknolojisi çözümlerinden önemli oranda çok daha ekonomiktir.
Frekans invertörleri gerçek zamanlı bir mikro işlemci (döngü süresi 10 ms) ve harici PLC’lerin iş yükünü azaltmak için IEC 61131 uyarınca tahrikle ilgili fonksiyonların desteksiz bir programlamasına sahiptir. %200 aşırı yük yedek kapasitesi yüksek işletim güvenliğini garanti eder, ör. vinç ve kaldıraç sistemlerinde. Alana yönelik kontrol teknolojisini çalıştıran bu kontrolörler esnek yükler altında ve bir enkoder olmadan bile neredeyse işlemez konumundan motorun nominal hızına kadar mükemmel istikrar elde eder.
Dahası, tahrikler yüksek başlatma torkları sunar ve hız geri bildirimi de gerçekleştirilebilir. Kontrol kabini hattından sınıfının en iyisi frekans invertörü SK 540E, SSI, BISS, EnDat profili 2.1 ve Hiperface için evrensel bir enkoder ara yüzü entegre eder. NORD’un dağıtılmış frekans invertörü teknolojisi dizisi 22 kW’a kadar performans aralığını kapsarken kabin cihazları 160 kW’a kadar çıkmaktadır. Alman tahrik uzmanı, kendi bünyemizde motorlu redüktörler ve elektronik üniteler üreterek ve mantık fonksiyonları programlayarak tam ölçekli mekatronik tahrikler sunar.