SYMACH PALETLEME MAKİNELERİ İÇİN UYARLAMA
KİTİ: NORD DRIVESYSTEMS MOTOR-ÜSTÜ ÜNİTELERİ
SERVOLARIN YERİNİ ALIYOR
Hollanda şirketi SYMACH Palletizers Yönetici Direktörü ve ortağı olan Sacha Bakker, NORD DRIVESYSTEMS ile yapılan kapsamlı müzakerelerden sonra önemli bir karar aldı. Gelecekte SYMACH paletleme makineleri dağıtık tahrik teknolojisini kullanacak.
Motorlu redüktörler
ve
motor-üstü frekans invertörleri
nden oluşan NORD tahrik üniteleri, gereken dinamik performansı makine geliştiricileri için yeni tasarım olanaklarıyla birleştirerek iyileştirilmiş güvenilirlik ve çeşitli maliyet tasarruf seçenekleri sunuyor. Bu ileri teknoloji mühendislik projesi uzun vadede uygulamaya konulacak. Entegre motor kontrollü paletleyicilerin ilk serisi artık dünya genelinde başarılı bir şekilde kullanılıyor.
Merkezî sistemden motor-üstü tahrik teknolojisine geçiş
Paletleme makineleri, üretim ve dağıtım proseslerinde önemli rol oynar. Ürün akışında yavaşlama olmasını önlemek için sorunsuz bir şekilde çalışmalıdırlar. Ayrıca çeşitli ürün ve uygulamalara kolayca uyum sağlamalıdırlar. SYMACH önceleri makinenin tepesine anahtarlama panelleri monte edilmesini gerektiren merkezileştirilmiş motor-üstü tahrik kontrol ünitelerini kullanıyordu. Bu sistem çok yer işgal ediyor ve ek masraflara yol açıyordu. “Paletleme makinesi yüksek olursa bakım işlemlerinin yapılabilmesi için basamak kurulması gerekir.” diyor Bakker. “Servo kontroller için gereken anahtarlama panelleri erişimi engelledi. Kompakt NORD tahrik ünitelerine geçiş yaparak bu sorunu kolayca ortadan kaldırdık.” Yeni paletleyicilerde doğrudan motora monte edilen motorlu redüktörler ve SK200 serisi frekans invertörleri manipülatörün ve merkezleme ünitesinin karmaşık hareket sekanslarını başarıyla gerçekleştiriyor. NORD'un tavsiyesine uyarak servo motor teknolojisi yerine dinamik asenkron endüksiyon motoru teknolojisini kullanmaya karar verdik. Bu çözümün avantajları sadece tedarik masraflarını azaltmakla kalmadı, aynı zamanda asenkron endüksiyon motorları çok kolay bulunabildiği, bakımı kolay olduğu ve çeşitli redüktör türleri yle kolayca kombine edildiği için makine tasarımcılarına daha fazla seçim olanağı sağladı. Ayrıca mil ve flanş montajlı modeller kolayca değiştirilebilmektedir. Bir bütün olarak bu avantajlar “asenkron paletleyicilerin” toplam işletme maliyetinin servo motorlu paletleyicilerden daha düşük olduğunu gösteriyor.
Motor-üstü frekans invertörleri hassasiyet ve dinamizm sağlıyor
Motor-üstü otomasyon uygulamaları tahrik sistemlerinin kapasitesini zorlar. Perfomansa göre sınıflandırılmış birkaç model ve çeşitli fonksiyonel yükseltme seçeneklerinden oluşan NORD SK 200E frekans invertörü serisi kullanıcıların spesifik gereksinimlerini karşılayacak kişiye özel çözümler seçmesine olanak tanımaktadır. 1 ile 4 arasında farklı ebatları olan modeller 0,25 ila 22 kW arasında değişen performanslar sunar. Modüler seriler basit başlat-durdur kontrol fonksiyonlarından karmaşık konumlandırma görevlerine kadar uzanan çeşitli motor-üstü uygulamaların ekonomik bir şekilde uygulanmasına olanak verir. Yükseltme seçenekleri arasında harici fren dirençleri ve bağımsız kontrol voltajı regülasyonu için ayrı 24 V güç kaynağı yer almaktadır. CANopen, DeviceNet ve Profibus için haberleşme arabirimlerinin yanı sıra PROFINET ve EtherCAT ağlarına entegrasyon için geçiş kapıları vardır. Geleceğin endüstriyel Ethernet standartları için arabirimler hâlihazırda geliştirilme aşamasındadır. İlave G/Ç birimleri olan veya olmayan harici veriyolu teknoloji üniteleri şeklinde bulunan haberleşme arabirimleri doğrudan invertöre veya ayrı olarak makine gövdesine veya yakınındaki ekipmana monte edilebilmektedir.SYMACH paletleme makineleri bütün SK 200E frekans invertörlerinin standart bir özelliği olan ve motor devrinin yaklaşık 1/100 oranında maksimum hassasiyetle çok dinamik konumlandırma fonksiyonları sunan POSICON fonksiyonunu kullanmaktadır. Konum ve oryantasyonu algılamak için yeni ve çok kompakt NORD MG kodlayıcı sistemi kullanılmaktadır. Motor-üstü invertör, kurulum ve kablolamanın önemli ölçüde basitleştirilmesini sağlar. Tahrik sistemi üreticisi hazır kablolanmış motor, fren direnci ve motor tutma freni tedarik etmektedir. SYMACH her tesis için gerekli olan personel güvenliğini sağlayan ilave “Güvenli Durdurma” fonksiyonlu, makineye entegre SK 215E invertörlerini kullanmaktadır. Paletleme makinelerinde kullanılan çok yönlü SK 215E ünitelerinin diğer özellikleri arasında sensör ve aktüatörlerin invertör G/Ç'lerine kolayca bağlanması ve CANopen iletişim birimi aracılığıyla kontrol ünitesine bilgi gönderme ve alma yer almaktadır. Ayrıca bu üniteler bağlantı yapılması gereken kablo sayısını azaltır.

Yeni tahrik konsepti adım adım uygulamaya konuldu. “NORD tedarikçi ve danışman olarak önemli bir rol oynadı.” diyor Bakker. “Sizi destekleyen ve aynı düşüncelere sahip olan bir tedarikçiyle çalışmak çok büyük bir fırsat. NORD'la durumumuz tam olarak böyleydi. Karar aşamasında belirleyici olan unsur sadece ürün kalitesi değil aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda global ortağımız olarak NORD'la kurduğumuz iyi ilişkilerdi."
Global varlık
Paletleme makinelerini dünyanın dört bir yanına ihraç eden SYMACH şirketi Yönetici Direktör Bakker, global pazarda etkin olan NORD gibi bir tedarikçiye sahip olmaktan çok memnun. "Pazarımızda büyüme potansiyeli var." diyen Bakker şöyle devam ediyor "Örneğin Çin, Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerde tarım sektöründe gerekli gelişmeler yeterli ölçüde sağlandığında ve paletleyicilere olan talep belirgin hale geldiğinde devreye gireceğiz.".