Haberler –
Akıllı tahrik ünitesi tıkanmaları kendi başına gideriyor
NORD DRIVESYSTEMS, Nuremberg, Almanya'daki SPS IPC Tahrikler fuarında (salon 3, stand 218) entegre bir PLC'ye sahip akıllı tahrik ünitelerini sunacak. Üniteler, müşteri uygulamalarındaki denetim sıralarını yerine getirmek için tam donanımlıdır.

Bargteheide, 2016-11-30
Çeşitli sensör arayüzlerine ve kapsamlı tanılayıcı yanı sıra işlem kontrol fonksiyonlarına sahip olan tahrik üniteleri tıkanmaları tespit edebilir ve birçok durumda normal işletim düzenini bağımsız olarak sağlayabilir. Bu, sistem erişilebilirliğini artırır ve hizmet gereksinimlerini azaltır. Tahrik ünitesi tekrar tekrar motor hızını ve yönünü değiştirerek bir engeli, örneğin borudaki bir tıkanmayı, kaldırabiliyorsa ardından normal işletime devam edecektir. Problem kalıcı ise, invertör kontrol seviyesine bir hata sinyali verebilir ve muhtemelen bir geri çekilme prosedürü başlatabilir, örneğin ağdaki diğer tahrik ünitelerine bir yanyol açtırtarak. Bu tip herhangi bir önlem bir uygulamaya özgü olarak ayrı şekilde programlanabilir. Bu, kullanıcılara akıllı tesis bölümlerini ve sıralayıcılar, porsiyonlama ve paketleme sistemleri, tek pompalar veya pompa grupları, parçalayıcılar veya vidalı konveyörler gibi makineleri bağımsız işletme imkanı sunmaktadır. Aynı zamanda, otomasyon ağlarına ideal entegrasyon sağlanır. İnvertör PLC, teşhisler dahil çeşitli kullanımlar adına daha yüksek seviyeli bir denetleyici için tahriği ve uygulama verilerini önceden işleyebilir. NORD, 22 kW'a kadar senkronize ve endüksiyon motoru için az bakım gerektiren, son derece iyi elektromanyetik uyumluluğa sahip çok yönlü dağıtılmış tahrik elektronikleri sunar.