Haberler –
Yekpare gövde içerisinde rekor boyutta endüstriyel redüktör
Tahrik teknolojisinde öncü olan NORD DRIVESYSTEMS, Fas'taki bir fosfat madeni için 240,000 Nm nominal tork yüküne sahip, çeşitli uygulamaya-özgü özellikler içeren endüstriyel bir redüktör tasarladı. Bu, bugüne kadarki yekpare dişli kutusuna sahip en geniş sistemdir.

Bargteheide, 2016-12-06
Bu tahrik ünitesi, bir SK 15407 endüstriyel konik dişli redüktörü, 450 kW güce sahip bir orta gerilimli elektrikli motoru, zemin profili, hidrolik bir kaplin ve elektro-hidrolik(eldro) bir freni kapsar. NORD'un oldukça zorlayıcı özellikler uyarınca ve zorlu çevresel ve işletimsel koşullar hesaba katılarak tasarladığı 26 sistemden biridir. Bu üniteler iki kilometrenin üzerinde bir uzunluğa sahip olan ve yüzlerce tonu aşan yüklerle fosfat madenini taşıyan bir konveyörü döndürür. Yüksek performanslı redüktör müşterinin zorlu gereksinimlerini, özellikle maksimum çalışma zamanı ve tepe yüklere ve darbelere olan yüksek toleransı ile karşılar. UNICASE redüktör tasarımı sızıntıları önler ve kompakt gövdede mükemmel radyal ve eksensel yük kapasiteleri sağlar. Endüstriyel redüktör tasarımı bir flanş aracılığıyla olabildiği gibi tüm taraflarda da montajı mümkün kılar. NORD'un Kazablanka ofisi, Fransa ve Almanya'daki NORD mühendislerinin yardımıyla bu redüktör grubunu tasarladı. Redüktörün giriş noktasındaki bileşenler operatörleri dönen parçalardan korumak üzere emniyet muhafazalarıyla kaplıdır. Redüktörü kapsayan uygulama kısmı hidrolik kaplin aracılığıyla motor kısmından tamamen ayrılabilir. Bu çözüm, oldukça güvenilir işletim ve yüksek güvenlik seviyesi sağlar.