Haberler –
Az değişken dizimi ile verimli tahrik çözümleri
Özellikle intralojistik ve bagaj taşıma sistemleri için tasarlanan NORD'un yeni LogiDrive standartlaştırılmış AC vektör tahrikleri, proje tabanlı değişken karmaşıklığı azaltımı yoluyla planlama, konfigürasyon ve yedek parça yönetimini kolaylaştırır.

Bargteheide, 2017-04-04
Bu tahrikler en yüksek verimlilik standartları, motor için IES2 sistem verimliliği ve IE4 veya sadece Süper Premium Verimliliği olan motorlar ve kısmi yük aralığında ve düşük hızlarda dahi üstün verimliliğe ulaşır. Böylece birkaç yıl, hatta aylar içerisinde ilk maliyetlerini amorti ederler: Ürün ömrü boyuncaki toplam maliyetler ciddi oranda azalır. Sistemler basit zincirleme bağlantıya izin verir; kısa güç kabloları bir tahrikten sonrakine bağlanabilir.
Kullanıcı dostu sistem helisel konik dişli kutusu, bir IE4 kalıcı mıknatıs senkron motor ve motora yakın montaj için bir frekans invertöründen oluşur. Bunlar takılabilir konektörler sayesinde montajı kolay ve hızlıdır. Cihaz üzerindeki bakım siviçleri, anahtarlı siviçler ve yön siviçleri kurulum veya bakım için ayrı tahrik akslarına esnek, doğrudan erişim sağlar. Hafif alaşım muhafaza içine entegre kompakt tahrikler taşıması kolaydır. Yüksek aşırı yük kapasitesine sahip tahrikler intralojistik ve hava limanı uygulamalarında genel performans gereksinimlerine uygun, tercih edilen üç boyutta geliyor. Konveyör hızları ve çalışma yönleri, LogiDrives’ın frekans invertörleri ile düzenlenmektedir. Bu frekans invertöleri, yüksek dinamik isteyen uygulamalar için bir artımlı enkoder ile opsiyonel olarak mevcuttur. EN 61800-5-2 uyumlu STO ve SS1 güvenlik fonksiyonları dahilidir. Tahrikle ilgili sensörler M12 konektörler ile bağlanabilir. İnvertörler tarafından toplanan veriler daha yüksek seviyede sistemlere aktarılabilir, böylece başka bir kablo sistemi ihtiyacı azalır. LogiDrive kurulumları kapsamlı sertifikasyonlar sayesinde dünya genelinde uygulanabilir. Tüm bilinen veri yolu sistemlerinin ara birimleri kolayca bulunabilir.