Haberler –
Ekstruder flanşlara sahip endüstriyel redüktörler
NORD DRIVESYSTEMS, modüler endüstriyel redüktör serisinin yeni eklentisi olarak şimdi de ağır iş tipi işlemler için optimize edilen ekstruder flanşlar sağlıyor. Her bir endüstriyel redüktör için 5 ila 11 boyutlarında, 15 kNm ila 80 kNm nominal torklarda çeşitli ekstrüzyon flanşlar mevcut.

Bargteheide, 2017-04-04
Böylelikle neredeyse tüm genel boyutlar uyarlanabilir. Ekstra büyük baskı yatakları tüm işlem kuvvetlerinin emilmesini sağlar ve daha fazla dayanıklılık ile uzun hizmet süresi sunuyor. Endüstriyel redüktörler için bu yeni opsiyon, birincil ve ikincil plastik ve kauçuk üreticilerinin ve tedarikçilerinin oldukça özelleştirilebilir konfigürasyonlarda emniyetli ve oldukça güvenilir tahrikler ortaya koymalarını sağlıyor. NORD endüstriyel redüktör dizisi, çeşitli giriş ve çıkış milleri ve contalar, esnek montaj yönleri ve termal izleme çözümleri sunuyor. Hem ekstruder flanş hem de iki ilave boyutta endüstriyel redüktörler 2017 Hannover Messe fuarında ilk defa gösterilecek.