Haberler –
Hafif ağır hizmet tahrik sistemleri
Zorlu ortamlar ve zahmetli taşıma koşulları için, NORD DRIVESYSTEMS'den nsd tupH Contalı Yüzey Dönüşüm Sistemi tahrik yüzeyinin derinine nüfuz eden paslanmaya karşı koruma sunar.

Bargteheide, 2017-09-14
Bakım, helezon dişlisi, helisel çizgi ve helisel konik dişli kutusu, pürüzsüz yüzeyli motorlar, dağıtılmış frekans invertörleri ve bir alüminyum kaplamaya sahip motor yol vericileri için mevcuttur. Özellikle, kullanıcılar bakım gereksinimlerini ve maliyetleri önemli ölçüde azaltan ve tesis mevcudiyetini artıran nsd tupH korumasına sahip tahrik teknolojisinin uzun ömründen faydalanacaktır.
Yüksek döküm alüminyum kaplamalar hem çok iyi termal performansa hem de dökme demir veya paslanmaz çelik modellerden önemli oranda daha düşük bir ağırlığa sahiptir. Bu, nsd tupH tahriklerinin taşımasını kolaylaştırır. Dahası, yüksek basınçlı buhar püskürtmeleri ile kolay temizleme için de uygunlar. Tahrik yüzeyi darbeye karşı oldukça dirençli hale gelmek için sertleştirilir. Hiçbir kaplama uygulanmaz, böylece paslanmaya karşı koruma çizikler veya küçük parçalar tarafından bozulmaz. Aksine, standart boyalı tahrikler hasara karşı daha duyarlıdır; kaplamaları hasar gördüğünde, paslanma giriş noktasından itibaren giderek yayılabilir. nsd tupH tarafından sağlanan üstün koruma, tuzlu hava paslanma sürecini hızlandırdığı için özellikle karadan uzak uygulamalar ve diğer denize yakın ortamlarda son derece önemlidir. Geleneksel, sertleştirilmemiş tahrik sistemlerinde paslanma, yakın bir zamanda millere ve ek bileşenlere yayılacaktır. Birçok durumda, bu türdeki ürünler bir kaç ayın ardından bir bütün olarak karşılıklı şekilde değiştirilmelidir. nsd tupH tahrikleri yıllarca olumsuz şartlar altında üstün uzun süreli performanslarını kanıtlamıştır. Benzer şekilde, kimyasal temizleme maddelerinin sıkça kullanıldığı gıda endüstrisinde de tercih edilirler.