Haberler –
SPS IPC Drives'da ağ tabanlı tahrik elektronikleri ve IoT özellikleri
NORD DRIVESYSTEMS Nuremberg'deki 2017 SPS IPC Drives fuarında tahrik elektronikleri dahilinde inovasyonlar sergileyecek. (salon 3, stand 218). Birçok tahrik aksı ile ağ tabanlı iç lojistik tesisleri için tasarlanmış yeni NORDAC LINK saha dağıtım sistemleri serisi özellikle iyi kullanıcı tecrübesi sunar.

Bargteheide, 2017-10-30
Bu frekans invertörleri ve motor yol vericileri uygulama gereksinimlerine mükemmel şekilde uyması için özelliklerin ve fonksiyonların esnek yapılandırmasına olanak sağlar. Güç, iletimler ve sensörler için kodlu takılabilir konektörler hızlı ve güvenli görevlendirmeyi mümkün kılar. Entegre bakım düğmeleri ve yön düğmeleri bu sistemleri daha sonra hizmete hazır hale getirmeyi kolaylaştırır. Boyut 2 NORDAC LINK frekans invertörleri ticaret şovunda ilk kez görücüye çıkacak, bu en son saha dağıtım sistemleri 7,5 kW'a kadar motor güçleri için uygundur. Bu serideki çeşitli modeller posta aktarma merkezlerinde, havalimanı bagaj taşıma sistemlerinde ve depolarda tüm tipik görevler için şimdi çözümler sunuyor. AC vektör tahrikler yatay konveyörler yanı sıra eğimli ve dikey konveyörler için uygundur. EN 61800-5-2 uyarınca kaldıraç fonksiyonları ve güvenlik fonksiyonları STO ve SS1 entegre ederler.
Tahrik üreticisi proje ile ilgili varyant azaltımı gerçekleştirmek için sunum gerçekleştiriyor ve çeşitli endüstri sektörlerindeki kapsamlı tecrübeden yararlanıyor. Tesis üreticileri ve operatörler, satın alma ve mühendislik yanı sıra görevlendirme ve bakım sırasında geliştirilmiş süreçlerle önemli oranda maliyet tasarrufları elde edebilir. NORDAC tahrik elektronikleri ürün yelpazesi 160 kW'a kadar motor güçleri için çeşitli frekans invertörü serisi içerir. Entegre bir PLC'ye sahip olan bu AC vektör tahrikler mantıksal sıralar gerçekleştirir ve otonom işlem kontrolü sağlar. NORD, yalnızca standart bileşenler kullanarak bir buluta bağlantı için tahrikleri etkinleştirdi. Şirket ayrıca, yerleşik PLC'lerinden ötürü durum verilerini (güç tüketimi, hız, voltaj ve durum kelimesi gibi) ve harici şekilde bağlı olan sensörlerden gelen (ör. ışık perdeleri, titreşim sensörleri) verileri işlemek için tam kapasiteye sahip olan NORD invertörlerine bağlı olarak öngörücü bakım için tamamen operasyonel olan bir yazılım çözümü hazırlıyor. Bu türde son model çözümler sunan NORD, makine üreticilerinin ve sistem entegratörlerinin dijitalleşme ve IoT / Endüstri 4.0 dünyasında ileri bakım konseptleri veya yeni hizmet modelleri geliştirmelerini sağlıyor.
Bir Bakışta: SPS IPC Drives'da NORD DRIVESYSTEMS
- Salon 3, stand 218
- 2 boyutunda NORDAC LINK saha dağıtım sistemleri
- Aşağıdakiler ile mükemmel kullanılabilirlik ve esneklik
-
- - Kodlu takılabilir bağlantılar
- - Manüel anahtarlar
- - Çeşitli özellikler ve fonksiyonlar grubu
- Proje tabanlı varyant azaltımı
- Yerleşik bir PLC'ye sahip 160 kW'a kadar AC vektör tahrikler
- IoT fonksiyonları:
-
- - Bulut bağlantısı
- - Durum izleme
- - Öngörücü bakım