Haberler –
NORD DRIVESYSTEMS Çin'de CBST 2017'de
8. China International Beverage Industry Exhibition on Science and Technology (CBST) 22-24 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. Dünya'nın lider tahrik uzmanlarından biri olan NORD DRIVESYSTEMS bu yıl yine orada olacak.

Bargteheide, 2017-10-23
Genel merkezi kuzey Alman şehri Bargteheide'de olan ve iş sahası Çin'de (HQ [merkez ticaret evi] ve motor üretim tesisi Suzhou'da, montaj fabrikası Tianjin'de ) yer alan uluslararası olarak çalışan şirket, içecek endüstrisi için inovatif teknolojiler ve ürünler, mevcut Endüstri 4.0 uygulamaları yanı sıra enerji ve maliyet optimizasyon konseptleri sunmak üzere Şangay New International Expo Center'daki (SNIEC) ünü yayılmış ticaret fuarında olacak.
NORD DRIVESYSTEMS, diğerleri arasında nsd tupH'i tanıtacak. Bu, paslanma ve kimyasallar yanı sıra yüksek basınçlı ve buhar püskürtmeli temizlemeye karşı koruyan bir yüzey dönüşüm sistemidir. nsd tupH alüminyum motorlu redüktörleri paslanmaz çelik ürünler kadar dirençli hale getirir, paslanma önleyici boyalardan önemli ölçüde daha etkilidir ve paranın karşılığını mükemmel şekilde verir.
Tahrik sistemleri, endüstrideki ana enerji tüketicileri arasında yer alır. Bu nedenle enerji tasarrufu büyük bir meseledir. NORD DRIVESYSTEMS'in yeni enerji tasarruflu pürüzsüz motorları önceki modellerden daha yüksek verimliliğe sahiptir ve böylece işletim maliyetlerinin düşürülmesine katkıda bulunur. Pürüzsüz yüzeyleri onları yiyecek ve içecek endüstrisindeki uygulamalar için özellikle uygun hale getirir.
Başarılı NORDBLOC.1 serisi de genişletildi. 50 Nm'ye kadar tork çıkışları için yeni iki kademeli konik redüktör ile, yüksek verimli helisel konik redüktörler (helezon dişlisi redüktörlerine ek olarak) artık küçük yük aralıkları için de mevcut. Bu redüktörler oldukça yüksek bir mekanik yüke dayanım kapasitesine sahiptir ve çıkış mili üzerinde yüksek kuvvetlere karşı dayanıklıdır. Yeni modeller 3,03 ila 47,67:1'e kadar dişli oranları için mevcuttur. 660 Nm'ye kadar torklara sahip şu an altı boyuttan oluşan mevcut seriye ekleniyorlar.
Farklı redüktör ve motor türleri, boyutları, seçenekleri ve dişli oranları sıklıkla çok geniş çapta tahrik modellerine neden olur. Bu çeşitlilikte yapılan bir azaltım optimize edilmiş süreçler ve maliyetler ile sonuçlanabilir. IE4 senkronize motora, elektrik fişine ve hazır durumda kabloya sahip yüksek verimlilikli iki kademeli konik redüktörler içecek endüstrisindeki iç lojistik için bir çözüm sunar. Avantajlar: yedek parça stoklarının önemli ölçüde azaltılması; kullanıcı dostu tak ve çalıştır teknoloji kullanmak; kompakt, yerden kazandıran tasarım yanı sıra hafif alüminyum kaplama sayesinde yüzde 25 ağırlık azaltımı.
NORD endüstriyel redüktör ürün yelpazesini şu an 11 boyuta genişletmiş durumda. Bu, NORD DRIVESYSTEMS'i tek parça Unicase gövde içerisinde 250.000 Nm'ye kadar tork çıkışına sahip modüler endüstriyel redüktörler üreten tek imalatçı haline getiriyor. Tasarım ilkesi 1981 yılında NORD'ta geliştirildi ve maksimum radyal ve eksenel yüke dayanım kapasitesini sağlıyor.
Uzun servis aralıkları ve azaltılmış aksama süreleri - bunlar öngörücü bakım ile mümkün hale geldi. Tahrik ve uygulama verilerinin toplanması, analizi ve iletimi üretim kapasitesine dayalı bakım görevlerinin gerektiği şekilde planlanmasına izin verir. Bakım maliyetleri azaltıldı ve tahrikin hizmet ömrü genişledi.
Ambalajdan çıkarma, taşıma ve temizleme, doldurma, damgalama ve etiketlemeden paketlemeye ve paletlemeye, NORD DRIVESYSTEMS içecek endüstrisi için çeşitli güvenilir, verimli ve güvenli çözümler sunuyor. NORD DRIVESYSTEMS'i CBST'de bina N1, stand 1A02'de bulacaksınız.
NORD DRIVESYSTEMS'i CBST'de bina N1, stand 1A02'de bulacaksınız.
Şirket geçmişi
3,600'den fazla çalışan ile, NORD DRIVESYSTEMS 50 yılı aşkın bir süredir gelişiyor, üretiyor ve tahrik teknolojisi satıyor ve endüstrideki tam hizmet sağlayıcılarının global liderlerinden biridir. Standart tahriklere ek olarak, NORD enerji tasarruflu tahrikler veya patlamaya karşı korumalı sistemler gibi özel gereksinimler için uygulamaya özgü konseptler ve çözümler temin ediyor. 2016 mali yılında, yıllık satışlar 560 milyon Avro miktarındaydı. NORD şu an dünya çapında 89 ülkede bağlı kuruluşlara ve satış ortaklarına sahiptir. Yoğun satışlar ve hizmet ağı ideal erişilebilirliği garanti ediyor ve kısa teslimat sürelerini ve müşteriye yönelik hizmeti mümkün kılıyor. NORD, 10 Nm ila 250 kNm üzerine kadar torklar için çok çeşitli redüktör ürünleri yelpazesi oluşturuyor, 0,12 kW ila 1,000 kW güç aralığında elektrik motorları sunuyor ve 160 kW'a kadar gerekli olan güç elektroniklerine sahip frekans invertörleri üretiyor. İnvertör çözümleri geleneksel kontrol kabini kurulumları yanı sıra merkezi olmayan, tam entegre tahrik üniteleri için mevcuttur.