Haberler –
NORD DRIVESYSTEMS, İsveç’te Underhåll 2018’de
NORD DRIVESYSTEMS, 13 - 16 Mart 2018 tarihlerinde Gothenburg, İsveç’teki endüstriyel bakım ve onarım alanında Kuzey Avrupa’nın lider sergisi Underhåll’de akıllı tahrik üniteleri, ağ tabanlı üretim için akıllı çözümleri, inovatif teknolojileri ve yeni ürünleri sunacak.

Bargteheide, 2018-01-30
Üretim ve Bakım için Akıllı Çözümler
Üretimin dijitalleşmesi, esasında bakım ve onarım alanını değiştiriyor. Akıllı tesis ve makine ağı, yüksek miktarda performans verisinin kaydedilmesi ve değerlendirilmesini, böylece de kesintisiz durum izleme ve öngörücü bakım sağlıyor.
Bir uygulama test alanında, Bargteheide’nin tahrik uzmanı geleceğin tahrik ünitesini ve Cloud Links ile Endüstri 4.0 seçeneklerini sergiliyor. NORD tahrik üniteleri ağ tabanlı hale getirilebilir, otonom şekilde işletilebilir ve fonksiyon ile performans hususunda ölçeklendirilebilir. Entegre PLC’li frekans invertörleri sayesinde tahrik ve uygulama verilerini kesintisiz kaydeder, tüm mevcut sensör ve aktüatör verilerini değerlendirir, görevleri bağımsız olarak devralır ve optimize diyagnostik araçları sağlar. Tahrik üniteleri durum verilerini kontrol sistemi aracılığıyla veya doğrudan Bulut'a (Cloud) iletir. Bulut sayesinde değerlendirme ve analiz için tüm dünyadan erişilebilir. Böylece, NORD tahriklerinin tüm sistemi izlenebilir. Bu, Öngörücü Bakım, daha iyi tesis kullanılabilirliği, bakım ve onarım maliyetlerinde azalma ve optimize servis koordinasyonu sağlar. Durum izleme sayesinde geleceğe yönelik optimizasyon da gerçekleştirilebilir.
Ek olarak NORD, İsveç’te ürün inovasyonlarını ayrıca varyant ve maliyet optimizasyonu için verimli çözümleri sunacak. NORD DRIVESYSTEMS, MAXXDRIVETM endüstriyel redüktör serisini genişletti: İki ilave boyut (15 kNm ve 20 kNm’den nominal torklar) ve ekstruder flanşlar modüler seriyi tamamlıyor ve ağır iş tipi uygulamalar için yeni çözümler sunuyor. Zorlayıcı koşullar için alüminyum motorlu redüktörleri paslanmaz çelik ürünler kadar dirençli hale getiren ve paslanma önleyici boyadan çok daha etkili bir yüzey uygulaması olan nsd tupH geliştirildi. nsd tupH uygulanan ürünlerin temizliği kolaydır ve asitlere, alkaliye ve paslanmaya karşı dirençlidir. Varyant ve maliyet optimizasyonu için seçenek LogiDrive’dır. İntralojistik ve havaalanı uygulamaları için standart hale getirilmiş redüktör varyantları oldukça verimlidir. Tak-Çalıştır teknolojisi sayesinde bakımları oldukça kolaydır ve ciddi oranda daha az yedek parça stoğu gerektirir.
NORD’u Underhåll Salon 11, stand B06’da bulabilirsiniz.