Haberler –
Palet götürücü(konveyör) teknolojisine yönelik tahrik sistemleri: Sağlam tasarıma sahip güvenilir teknoloji
Palet konveyör teknolojisi öncelikle yüksek aşırı yüklenme kapasitesine sahip ekonomik tahrik çözümleri gerektirir. NORD DRIVESYSTEMS, özellikle paletlerin ve kafes paletlerinin makaralı veya zincirli konveyörlerle taşınması için, versiyon sayısını azaltan ve maliyetleri en aza indiren, en uygun şekilde eşleştirilmiş, ayrı ayrı konfigüre edilebilir ve esnek tahrik teknolojisi sağlar.

Bargteheide, 2019-01-08
Basit palet konveyör teknolojisi uygulamaları için NORD, asenkron motor ve NORDAC BASE frekans invertöründen oluşan etkili bir tahrik kombinasyonu geliştirmiştir. Bu tahrik çözümü, palet konveyör teknolojisinin özel gerekliliklerini karşılamak üzere geliştirilmiştir ve güvenilir bir teknoloji ve sağlam tasarım sunar. NORD dişli motorları ile kombine edilebilir ve gereksinimlere veya müşteri taleplerine göre esnek bir şekilde uzatılabilir. Standardizasyon, versiyonların sayısında azalma olmasına neden olur. Bu, yedek parça stoklarını önemli ölçüde azaltır, onarımı en uygun hale getirir ve TCO (Toplam Mülkiyet Maliyeti) bakımından maliyet tasarrufu sağlar.
Üç fazlı asenkron motorlar 1.5 kW'a kadar güç sağlar ve yüksek aşırı yüklenme kapasitesine, sağlam işçiliğe ve uzun hizmet ömrüne sahiptir. Frekans invertörleri motora yakın kurulur ve bütünleşik PLC (Programlanabilir Akıllı Kontrol Cihazı) ile donatılmıştır. Kolayca programlanabilen PLC aktüatör (tahrik düzeneği) ve sensörlerden gelen veriyi işler, tanılayıcı seçenekler sunar ve daha yüksek seviye control birimleri ile iletişim kurar. Palet konveyör teknolojisinin özel tahrik gereksinimleri için kontrol, parametrizasyon ve teşhis için önceden kurulmuş bir yazılım yapılandırılmıştır.
Tahrik üniteleri tüm ortak veri yolu sistemlerine entegre edilebilir. AS (Aktüatör-Sensör) arayüzü veya I/O arayüzü palet konveyör teknolojisinde iletişim için özellikle basit ve maliyet odaklı bir çözüm olarak uygundur. Eğer daha karmaşık gereksinimler varsa farklı bir very yolu sistemi hiçbir sorun olmadan kullanılabilir.
Güvenilir, esnek, sağlam; servis ve bakım dostu asenkron motor ve NORDAC BASE kombinasyonu ile NORD, palet konveyör teknolojisi için uygulama odaklı bir tahrik çözümü yarattı.