Haberler –
NORD ‘dan Yeni boyutlarda Endüstriyel Redüktörler
NORD DRIVESYSTEMS' a ait Endüstriyel Redüktörler özellikle sağlam ve dayanıklıdır. Bu yüksek yük kapasiteli tahrik birimleri Ajitatör, Karıştırıcılar ve Zımpara Makineleri gibi yüksek yük altındaki uygulamalarda kullanılmaktadır.

Bargteheide, 2019-03-28
NORD, sırayla 15 kNm ve 20 kNm tork değerlerine sahip 5 ve 6 boyutlarında MAXXDRIVETM Endüstriyel Tahrik Birimlerini ilave etmiştir. Üretici ayriyeten 5-11 arası Boyutlara Ekstrüder Flanşlar ilave etmiştir. Kullanıcılar, kolaylıkla işlem kuvvetlerini abzorbe eden ve uzun hizmet ömrü sağlayan cömertçe boyutlandırılmış eksensel rulmanlardan faydalanmaktadır. Ekstrüder flanş seçeneğinin sunuluyor olması müşterinin şaft ölçülerine göre kişiselleştirmenin olmasını sağlamakta, böylece birden fazla rulman tipi ile özel talepler karşılanabilmektedir.
NORD DRIVESYSTEMS tarafından imal edilen MAXXDRIVETM Endüstriyel Redüktörler yüksek güç yoğunluğu, sessiz çalışma ve yüksek güvenilirlik çerçevesinde karakterize edilmiştir. Büyük boyuttaki rulmanlar yüksek eksensel ve radyal kapasite ve uzun hizmet ömrünü garanti etmektedir. NORD, tek bir UNICASE Gövde içerisinde sarmal çark veya konik çark birimleri şeklinde yüksek yük kapasiteli tam tahrik sistemleri tedarikinde bulunmaktadır.