Haberler –
Olabildiğince verimli: Yeni nesil NORD IE5+ motor
NORD’un yeni nesil IE5+ senkron motoru verimde, güç yoğunluğunda ve ekonomide standartları belirliyor. Yeni nesil IE5+ senkron motorlar, 2020 yılının 2. çeyreği itibariyle kullanıma sunulacak.

Bargteheide, 2019-10-21
En yüksek çalışma verimi; Mevcut IE4 serisi ile kıyaslandığında; NORD’un yeni nesil motoru kayıpları önemli ölçüde azaltarak, IE5 sınıfının oldukça üzerinde verimlilik sağlar. Havalandırmasız pürüzsüz yüzeyli motor geniş tork aralığında yüksek verim sağlarken değişken yük aralıklı çalışmalar için en iyi çözümü sunar. Ayrıca yüksek korozyon dayanımı sunan IE5+ senkron motorlar hijyen gerekli olanlar için kullanımı idealdir.
Frekans aralığının genişliğinin yanı sıra, aşırı yük kapasitesi ve güç dengesi ile IE5+ motorlar, her proses için farklı tip motor ihtiyacını tek tip ile karşılar. Sürücülerin tiplerinin azaltılması ile kullanıcıya, yatırım maliyetlerinin ve üretim, taşıma, depolama ve servis verimsizliğinin en aza indirilmesi gibi avantajlar sağlar.
2020 yılının 2. çeyreğinde piyasa sürülecek yeni nesil IE5+ motor, NORD redüktör ve sürücüleri ile birleştirilip, modüler bir sistem oluşturabilir. İlk olarak 0,25 ila 1,1 kW güç aralığında, 1,6 ila 4,8 Nm daimi tork aralığında sunulacak olup, daha fazla gövde ve güçler daha sonra ilave edilecektir.
İlk bakışta:
- En yeni nesil daimi mıknatıslı senkron motor (PMSM)
- Tek gövdede 0,25 ila 1,1 Kw arası güç aralığı
- IEC B14 flanş bağlantısı, IEC B5 flanş bağlantısı, NEMA C-yüzeyli flanş bağlantısı, tüm NORD redüktörlerle direkt bağlantı
- Tek gövdede 1,6 ila 4.8 Nm arası daimi tork
- Hız aralığı 0 ila 2000 d/d
- Opsiyonel olarak nsd tupH yüzey koruma ve IP69K koruma sınıfı
- Standart olarak motorla tümleşik Enkoder; opsiyonel motor içinde mekanik fren