Haberler –
NORD sürücüleri tarih yazıyor
İsviçre’nin Chur kentinde kurulan atık su arıtma tesisinde, NORD sürücüleri dünyanın ilk katlanır güneş paneli çatısına hareket veriyor. Dahili PLC sayesinde, NORD DRIVESYSTEMS’ın frekans inverterleri pek çok akıllı kontrol kavramının uygulanıp, bir İsviçre iştiraki olan dhp technology’de olduğu gibi bu projede etkileyici olarak hünerlerini sergiliyor.

Bargteheide, 2020-01-06
5,800 m²’lik bir alan, Chur atık su artıma tesisinin katlanabilir güneş panel çatısı, ön arıtma, ikinci (biyolojik) arıtma ve üçüncü arıtma havuzunu kapatmaktadır. 2,120 Modül yıllık 550,000 kWh elektrik gücü üretmekte, bu da tesisin enerji ihtiyacının %20’sine denk gelmektedir. Güçlü kablo taşıyıcı teknolojisi sayesinde, güneşin ilk ışıkları bulutları geçince güneş panelleri otomatik olarak açılır. Akşamları güneş battığı veya kar, fırtına ya da dolu riski olduğu zaman paneller koruma pozisyonlarına geri gelir. Akıllı dağıtık NORD sürücüleri, katlanabilir tavan panellerinin geri çekilmesinde ya da uzatılmasında kullanılmaktadır. NORD sürücüleri, katlanabilir çatı panellerinin geri çekilmesinde ya da uzatılmasında kullanılmaktadır. Frekans inverterlerinin motora doğrudan monte edilmesi kurulumu kolaylaştırır. PLC Entegre edilmiş sürücü sayesinde, iletişim kesilse bile katlanabilir çatı gruplarını toplayarak merkeze her biri otomatik fonksiyonu ile çekmek mümkündür. Bu şekilde sistem çalışma güvenliği azamiye çıkarılır ve sürücü, çözümün anahtar bileşeni haline gelir.