Haberler –
Otomatik bagaj taşıma sistemleri için istikrarlı tahrik konsepti
Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen inter airport Europe 2013 fuarında NORD DRIVESYSTEMS, havaalanlarındaki bagaj taşıma sistemleri için geliştirilen istikrarlı tahrik konseptini tanıttı. NORD'un verimli motorlu redüktörlerinin motor-üstü frekans invertörleri ve motor starterleri ile birleşmesiyle sade, kullanıcı dostu, tek elden çözümler ortaya çıktı.

Bargteheide, 2013-10-24
Doğrudan kablolamalı motor enkoderi, entegre konumlandırma fonksiyonu ve fren yönetimi (180 V DC çıkış ile) özelliklerine sahip SK 200E invertör; kaldırma, indirme ve konumlandırma uygulamalarında kullanıldı. Aynı invertör serisindeki modeller, arabirimler aracılığıyla doğrudan invertöre yönlendirilen sensör sinyalleriyle konveyör bantlarında temassız bagaj toplama olanağı sağladı.
Bagajı sorunsuz bir şekilde kaldıraca taşımak için çeşitli tahrik üniteleri senkronize edildi. Fuar tanıtımında yer alan kompakt SK 180E invertör, makaralı konveyör tahrikini kontrol ediyor ve ayrıca toplama ve senkronizasyon olanağı sağlıyor. NORD'un aynı çalışma arabirimine sahip SK 135 soft starteri / geri hareket starterleri konveyör ve redüktör mekanikleri için koruma sağlamaktadır.
Starterin de doğrudan motor terminal kutusuna monte edildiği ve kapsamlı koruma özelliklerine sahip olduğu bu entegre tasarım, çok miktarda kablolama işi ve ayrı motor koruma switchleri, yön değiştirme kontaktörleri ve fren redresörleri gerektiren merkezî çözümlere maliyet etkin bir alternatiftir. Fuarda sergilenen modelde, kontrolör ve tahrik birimleri Profibus aracılığıyla iletişim kurmaktadır. Ayrıca NORD, bağlantıları Profinet veya EtherNet/IP gibi bütün standart veri yolu sistemleri aracılığıyla uygulamaktadır. Geniş çaplı bir tedarikçi olan NORD, kendi bünyesinde kapsamlı bir mekatronik tahrik birimleri serisi sunmaktadır. NORD, bagaj taşıma sistemleri için kolay varyant yönetimini destekleyen, az bakım gerektiren bağımsız tahrik çözümleri tasarlamakta ve planlamaktadır.