Haberler –
Taşıma, senkronizasyon ve kaldırma işlemleri tek bir çalışma platformunda: Entegre malzeme taşıma tahrikleri
NORD DRIVESYSTEMS sektörün bütün dallarında taşıma işlemleri için tek çalışma konseptiyle esnek tahrik sistemleri sunmaktadır. Her uygulama için özel olarak planlanan ve yapılandırılan motorlu redüktörler, duvar veya motor montajlı kurulumlara uygun enerji tasarruflu motor-üstü frekans invertörleri ve motor starterleri gereken kontrol fonksiyonlarını sunmaktadır.

Bargteheide, 2013-10-24
İstikrarlı fabrika tasarımını destekleyen geniş uyarlanabilir özellik seçenekleri ve üniversal kullanıcı arabirimine sahip NORD tahrik elektronikleri portföyü bütün taşıma ve kaldırma görevlerini kapsar. Frekans invertörleri 60 saniyede %150 ve kısa periyotlarda %200 aşırı yük kapasitesi sunarken kanıtlanmış ISD vektör kontrolü, ağır yük dalgalanmalarında bile yüksek dinamikler ve istikrarlı çalışma sağlamaktadır.
NORD’un SK 180E invertör serisi, yatay konveyörlerde kullanılan maksimum 2,2 kW gücündeki motorların hız kontrolü için çok uygundur. SK 200E serisi, 22 kW'a kadar daha yüksek performans gerektiren daha zorlu görevlerde kullanılabilir. Bu invertörler pozisyon kontrolünün yanı sıra artımlı ve mutlak enkoderler için arabirimler sunma gibi özellikleriyle sınıfında tektir. Böylece, göreceli veya mutlak pozisyon kontrolü veya senkronizasyon gerektiren uygulamalarda standart asenkron AC motorların kullanımına olanak sağlamaktadırlar. Kaldırma uygulamaları veya güvenlik odaklı uygulamalar da bu motor-üstü invertörlerle maliyet etkin bir şekilde uygulanabilir: isteğe bağlı özellikler arasında SIL3'e kadar STO ve ST1 güvenlik fonksiyonları yer almaktadır.
Hız varyasyonu olmayan yatay konveyörler gibi invertör gerektirmeyen daha basit uygulamalar için NORD’un SK 135E elektronik ve aşınmasız motor starteri, soft start ve geri hareket işlemi sağlar. Kullanıcılar, daha yüksek bir kırılma torku için DIP switchler aracılığıyla doğrudan starterde bir başlangıç gerilimi belirleyebilir. Giriş gücü (akım sınırlama), aygıt (yüksek ve düşük voltaj koruması), motor (PTC/I²t, motor fazları) ve sistemin tamamı (tork sınırlama, aşırı yük) için entegre koruma mekanizmaları; motor koruma switchleri, geri hareket kontaktörleri ve fren redresörleri gibi kabin monte ek aygıtları gereksiz kılmaktadır.