Haberler –
NORD sürücüleri için yeni parlak fikirler Daha hızlı işlemci (CPU) ve yazılım yükseltmeleri sayesinde entegre temel PLC donanımı
Entegre PLC'si sayesinde, NORD DRIVESYSTEMS frekans invertörü, elektrik motoru ve redüktör ile birlikte çalıştırıldığında akıllı bir sistem çözümüne dönüşür.

Bargteheide, 2015-05-05
Hem desentral (merkezi olmayan) frekans invertörleri SK 180E ve SK 200E modellerinde, hem de pano içi modeli SK 520E de entegre PLC bulunmaktadır. PLC, ücretsiz NORD CON programlama ve parametrelendirme aracını kullanarak "Yapılandırılmış Metin" ve "Talimat Listesi" konusundaki IEC 61131-3'e göre tahrikle ilgili fonksiyonların doğrudan serbestçe programlanmasını mümkün kılar. Bu sayede akıllı invertörler, harici bir kontrol birimi olmadan, kendi kendine süreç izleme ve dinamik çalışma gibi komplike görevleri gerçekleştirebilir. Bu, oldukça ekonomik çözüm olanağı sağlar. Ayrıca, bu yeni nesil invertörler daha geniş bir motor yelpazesini kontrol etme özelliğine sahiptir: IE4 sınıfı motor desteği şuan sahada test edilmektedir. Pozisyon kontrolü dahil olmak üzere, göze çarpan fonksiyonel çok yönlülüklerine ek olarak, desentral SK 200E invertörleri aynı zamanda aşırı yüke dayanımı yüksektir ve sınıfının ürünlerinden farklı olarak 22 kW'a kadar güç kontrolü sağlar. SK 500E serisinin son derece kompakt pano içi invertörleri, bu yıl içinde 11 farklı gövdede, 160 kW'a kadar pazar sunulacaktır.