Haberler –
NORD Çin 10. yıl dönümünü kutluyor Yüksek büyüme oranına sahip ana dağıtım merkezi
NORD (Çin) Power Transmission Co., Ltd. kuruluşunun onuncu yılını kutluyor. 2015 yılı NORD DRIVESYSTEMS Grubu için çifte yıl dönümü haline geliyor – Alman ana şirket yarım yüzyıl önce 1965 yılında kuruldu.

China, 2015-05-11
Suzhou şubesindeki resmi törene, Çin'in tamamından üreticileri temsil eden 200'den fazla misafir ve Almanya'dan üst düzey NORD yöneticileri katıldı. Dişli ve motor üretim tesislerine yapılan bir turda, tüm ziyaretçiler üstün üretim kalitesine dair bir ilk izlenim edinebildiler. Her ikisi de uygulamaya özel çözümleri yapılandırmaya yönelik olan, redüktörler ve güç elektroniği konusundaki iki workshop oldukça ilgi gördü.
Bugün olduğu hacimli operasyon haline gelmek için ilk yıllardaki %30'u aşan yıllık büyümenin ardından, NORD Çin %20'den daha fazla büyüme oranları yakalamaya devam ediyor, bu sonuç endüstri ortalamasının oldukça üzerindedir. Çin iştirakinin ve 2005 yılında ilk montaj tesisinin kurulmasından bu yana, NORD, İtalya'daki mevcut tesisi destekleyici bir motor fabrikasını da bünyesine eklemiştir. Uluslararası gruptaki iki motor üretim bölgesinden birisi olan NORD Suzhou olağanüstü önemli bir lokasyondur. 2011 yılında Tianjin'de başka bir montaj fabrikası kuruldu ve Çin'deki üretim alanı 35.800 m²'ye çıktı. NORD Çin, yerel ve uluslararası pazarlara tedarik edilmesi amacıyla yıllık 200.000 dişli motor ve 700.000 motor kapasitesine sahiptir. Halihazırda, ülkede 23 NORD satış ofisi bulunmaktadır.