Haberler –
Akıllı, adaptif tahrik kontrolü – merkezi ve dağıtılmış tahrik kontrolleri için karma çözümler
NORD DRIVESYSTEMS, Nuremberg, Almanya'daki 2015 SPS IPC Drives fuarında seknronize ve endüksiyon motorları için akıllı kontrol çözümlerini sergiledi.

Bargteheide, 2015-12-01
SK 200E frekans inverter serisi gösterimin en önemli öğesiydi. Entegre konumlama fonksiyonu, en yüksek aşırı yük kapasitesi ve en geniş performans aralığıyla (0.25 kW'tan 22 kW'a) teknolojik olarak üstün bu birimler, dağıtılmış tahrik kontrolü için elektronik bilimi alanında öncüdür. Belirgin bir şekilde yerleştirilmiş gösterim, özellikle merkezi otomasyon konseptli geniş ölçekli yüklemelerde birimlerin harika esnekliğini kanıtlamıştır: genelde endüstriyel ağ sistemi veya Endüstriyel Ethernet aracılığıyla kontrol edilerek, bir düğme aracılığıyla örn. bakım amaçları için bağlantıları hemen kesilebilir. İnverter entegreli PLC daha sonra yönetimi üstlenir ve konumlama gibi görevleri yerine getirir. Daha yüksek bir seviye kontrol sistemi ile istem dışı, ani bir iletişim kopukluğu durumunda, bir SK 200E üretim kayıplarını kısıtlamak için çalışan çok önemli işlem safhalarını koruyabilir.
Gömülü PLC, tahrikle ilgili uygulamalara, tam teşekküllü makine kontrolcüsü tarafından konvensiyonel olarak yönetilen mantıklı dizilimler dahil, tahrikte tamamen yerine getirilmek üzere olanak sağlar. Bu duruma tipik bir örnek olarak, başka bir demo gösterim pompa uygulamaları için atanmış bir tahrik sundu. Bu birim tıkanmaları tespit eder ve motor hızını ve yönünü sürekli değiştirerek onları bağımsız olarak gidermeye çalışır. Eğer bu uygulama tıkamayı başarılı bir şekilde giderirse, tahrik normal işletimde devam edecektir, aksi takdirde, daha yüksek bir seviye kontrol sistemine bir hata mesajı iletecektir. Müşteri uygulamalarında, örn. bypass kilidini açarak ek önlemler de başlatılabilir. Ziyaretçiler ayrıca yeni bir yaklaşımı denemek ve kablosuz bağlantı aracılığıyla bir mobil cihaz ile inverter tarafından kontrol edilen dişli motorun hızını ayarlamak için davet edildiler.