Haberler –
Alternatif akım vektör kontrollü tahrikler - Kanada pazarı için ULC onaylı
NORD DRIVESYSTEMS 90 kW'a kadar alternatif akım vektör kontrollü tahrikler Kanada UL tarafından onaylanmıştır. Bu mevcut ABD UL sertifikasına bir ektir ve Kuzey Amerika pazarı için daha verimli tahrik sistemi çözümlerine imkân tanır, çünkü daha önceden Kanada'da kullanım için gerekli olan ilave hat filtresi artık gerekli değildir.

Waunakee, WI, 2016-05-27
Kullanıcılar çeşitli avantajlardan faydalanır: Maliyet tasarrufu, daha hızlı kablo tesisatı kurma, azaltılmış yer gereksinimi ve basitleştirilmiş yapılandırma. NORD, tüm uygulamalar ve endüstriler için oldukça çok yönlü tahrik elektronikleri serisi sunuyor; 160 kW'a kadar motor güçleri için panolu AC vektör tahrikleri serisi ve 22 kW'a kadar modellerle yerinde kurulum için iki desentral invertör hattı sunuluyor. Akıllı kumandalar entegre PLC, ölçeklenebilir işlevsellik ve esnek arabirim seçenekleri sağlıyor.