Haberler –
190 kNm çıkış torkuna sahip endüstriyel redüktörler – Daha kapsamlı UNICASE redüktör portföyü
NORD DRIVESYSTEMS 190 kNm çıkış torkuna sahip yeni bir ebat ekleyerek endüstriyel redüktör yelpazesini genişletiyor. Seride artık 9 gövde bulunuyor ve 25 kNm ila 250 kNm tork aralığını kapsıyor.

Waunakee, WI, 2016-05-20
Yeni 14 gövde büyüklüğünde redüktörün eklenmesi, daha optimal uygulama çözümleri bulunmasını sağlıyor. Tüm NORD redüktörlerinde standart olduğu üzere tek parçadan oluşan UNICASE gövde ile NORD, iki parçadan üretilmiş gövdelere göre daha uzun yatak ömrü sunuyor ve verimli güç aktarımı yanı sıra yük zirveleri ve sarsıntılarda yüksek tolerans sağlıyor. 7.1:1 ila 400:1, hatta yardımcı bir birinci kademe ile 30,000:1'e kadar nominal aktarım oranları ile 2 veya 3 aşamalı helisel veya helisel konik dişli kutuları şeklinde birleştirilebilir. Giriş ve çıkış yönleri serbest şekilde seçilebilir. NORD endüstriyel redüktörler, 6 yönün herhangi birine monte edilebilir. Üretici, endüstriyel motorlu redüktörleri çelik işçiliğinden işleme fabrikalarına kadar birçok iş için yapılandırır. Uygulamaya özgü özellik ve ayarlamalar arasında güçlendirilmiş yataklar ve miller, ekstra büyük yatak mesafesi, genişletilmiş çıkış mili ve özel bir yağ damlama diski, yaz sızdırma göstergesi ve yağ sensörü ile Drywell özellikleri bulunuyor. Disk ve tamburlu frenler, çift dişli yapıları, yardımcı motorları, IEC motor adaptörleri, turbo bağlantıları, aks fanları, motor salınım tabanları, tork sınırlayıcı dayanak ile soğutma ve ısıtma sistemleri de sunulmaktadır.