Haberler –
Tiyatrolarda tavana asılan makinalar için Nord sürücü teknolojisi
Groningen'De bulunan DTS2'nin sahne teknisyenleri sahne otomoasyonu konusunda uzmanlaşmış olup, NORD DRIVESYSTEMS'la beraber çalışarak, Hague'nin merkezinde bulunan aan het Spui tiyatrosunun sahne teknolojisini güncellemişlerdir. Dönen aksamlar, aydınlatma köprüleri ve kaldırma ekipmanları içeren tavan askı makinaları , tavandan çok az boşluk kalacak şekilde monte edilmelidir.

Bargteheide, 2020-09-14
Tüm ekipmanlar yeni bir yapı ile değiştirlmiştir; tahrik sistemi modernize edilmiş ve elektronik ürünler güncellenmiştir. Eski esnek olmayan ve sabit yapı çok değişken bir sisteme dönüştürülmüştür. Üç hareketli vinç, oniki sahne dekor vinci ve aynı zamanda pek çok zincirli vinç ile azami esnekliği , dekorlar, perdeler, sahnelerin , sahne elemanlarının, ışıklandırmanın ve ses ekipmanları gibi ünitelerin odituryumda herhangi bir noktaya taşır.
Muhteşem bir performans için Nord tahrik sistemleri
NORD DRIVESYSTEMS'Dan yaklaşık 40 tahrik ünitesi ve sahne teknolojisinde 20 yılı aşkın tecrübe ile her şey taşınabilir. Nord tahrik üniteleri kompakt , dayanıklı, dinamik ve sessiz olup, yüksek seviyede güvenlik sağlar. Kullanımları, montaj ve bakımları kolaydır. ann het Spui tiyatrosu için NORD üç farklı redüktörlü motor tipi temin etmiştir; güçleri 0,75 kW olan iki-kademeli NORDBLOC.1® helisel önden milli redüktörlerin yanı sıra 2.2kW'LIK iki-kademeli paralel milli redüktör üniteleri 4 kW motor güçlü olanlar. Helisel önden milli redüktör üniteleri tüm yatay hareketler ve paralel milli redüktör üniteleri ise dikey hareketler için kullanılmıştır. Tahrik teknolojisinin asıl avantajı kompakt ve güçlü dizaynıdır.
NORD tahrik sistemleri dünyada pek çok tiyatroda yıllar içinde kendini kanıtlamıştır. Tüm tahrik üniteleri DIN 5690 ve DIN EN ISO 13849-1 /-2 normlarına ve Alman kaza önleme düzenlemeleri DGUV 17+18 normuna harfiyen uymaktadır. Eğer farklı ülkelerde daha fazla gerekliliğe ihtiyaç duyulması halinde , NORD tahrik sistemlerini yerel olarak uygun şartnamalere ve güvenlik standartlarına göre planlar.