Blackmer
Uygun Şekilde Hizalanmış
Bazen, her şeyi değiştirmek için sadece bir fikir gerekir. Bu durum, NORD Gear Corporation’ın potansiyel müşterisine yaklaşımı ile portföyündeki ürünlerden birinin oldukça geliştirilmesi ile gelişmiştir. Bu gelişim o kadar etkileyici olmuştur ki, Blackmer firması artık bir çalışma ortağıdır ve Blackmer GNX serisi pompaların NORD’un tasarımı ile birleştirmek için planlarını yapmıştır.

Sorunları Çözmek
VanLeeuwen’in belirttiği gibi, elektrikli pompalardan beri bu endüstri kaplin hizalaması sorunu ile karşılaşmaktadırlar. Ama rekabet arttıkça ve yetenekli teknisyenlerin azalması ile, tesis sorumluları; şaft hizalama konusunda çabuk bir “gözle hizalamaya” ikna olmaktadırlar, böylece pompanın çalışma ömrünün azalmasını göze almaktadırlar.
VanLeeuwen : “firmalar para kazanmak zorunda” diye belirtiyor. Tipik bir kimya tesisinde ya da taşıma merkezinde , örneğin , eğer pompa arızalanırsa , üretim kaybından saatte binlerce dolar kayıpla hatta daha fazlasıyla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle yapılması gerekenin gerçekleştirilmesi ve tekrar çalışır hale gelebilmesi için her şeyi yaparlar. Yetersiz bakımın kar topu etkisi vardır. Pompayı düzgün olarak hizalamak için birkaç saat ayırmak yerine, sırf birisi acele etti diye, kaplin sorunları ya da pompa arızası nedeniyle , birden bire bir ya da iki günlük beklenmeyen duruşlar yaşarsınız. Yeni GNX hizalama-gerektirmeyen pompalarımız bu sorunların tamamen üstesinden geliyor.”
Blackmer ayrıca, montajı daha da kolay hale getiriyor. Yeni tasarımının tak ve çalıştır olması ile, müşterinin tesisinde montaj için gerekli olan iş yükü neredeyse sıfırlanmıştır. Vanleeuwen: “daha önce satılan pompaların %15’i anahtar teslim iken, geçen sene bu rakam %72’ye çıkmış olup, bu da net %47 arada ciro da gelişme demektedir.”
Blackmer daha yeni başlıyor. Yeni GNX- ve GNXH- serisi müşterinin beğenisine sunulmuş olup, şimdi tamamlanmış – ve artık 2” ve 2.5” flanş bağlantı pompalara odaklanmıştır. Bir NORD SK771.1 redüktör ünitesi takılı olan bir Blackmer ağır-hizmet tipi, kendinden ayarlı kayar kanatlı bağımsız üniteler nispi olarak azami 86 gpm (325 litre/dk) ve 155 gpm (587 litre/dk) performans gösterir. Faz II ve III (VanLeeuven önümüzdeki altı ay içinde tamamlanmasını beklemektedir) ile Blackmer’in ürün portföyünde 3” ve 4” pompalar eklenecek ve kapasitesi 50 hp ve 500 gpm (1,893 litre/dk) kapasitesinde olacaktır.
Başarıyı İnşaa Etmek
Nord da yeni ürünlerin lansmanı için çalışıyor. NORD’un tek-kademeli önden-milli helisel redüktör üniteleri serisi (Blackmer GNX- ve GNXH- serisi pompalarda kullanılan) daha büyük üç ürünle genişleyecektir -SK 871.1 , -SK 971.1 ve -SK 1071.1. Hepsi NORD’a özel delik-soketli opsiyonlu olarak mevcut olacaktır.
NORD redüktör üniteler neredeyse tüm yüksek-hızlı pompa, karıştırma ve taşıma uygulamaları için uygundur. Daha ufak tek-kademeli ürünlerin aluminyum döküm yapısının tersine, yeni üç redüktör ünitesi dökme demirden imal edilecektir.
NORD’un çıkış torku aralığı 3,540 ile 8,850 lt/dk ve tahvil oranları 1,4:1 ile 8,1:1 ve güç aralığı1.5 ile 60 hp arasında değişmektedir. Montaj olarak , ayaklı montaj, IEC flanşlı-montaj (B5 veya B14) , ayaklı/flanşlı montaj ve NEMA standardında çıkış flanşlı ve şaftlı, redüktör üniteleri ile pek çok uygulamada , müşterinin talebi olan özellikleri sağlayan esnekliği sunar. Bu üniteler NORD’un SK 41E ve SK 51E modellerinin yerine gelmiştir. Ek olarak, diğer Avrupa-dizaynı redüktör ünitelerinin yerine de kullanılabilir.
Koren yukarıdaki bilgileri açıklayıp, diğer NORD redüktörlerin uzun bir liste ile standart özellikler sunmaktadır. Bunlardan biri dayanıklı yekpare gövdeli UNICASE™ gövdedir. Yaylı havalandırma tapası ile yüksek dayanımlı, yüksek hassasiyetli karbürize dişli ve yüksek kapasiteli rulmanlar da listededir.
Aşırı, şaft ve rulman yükleirnde, müşterilerin çift konik makaralı rulman ve yüksek dayanımlı alaşımlı .çelik şaft seçim imkanı vardır. Artı olarak, korozif ortamlarda ya da rutin olarak yıkama gereksinimlerinde , paslanmaz çelik redüktörlü motorlara alternatif olarak, daha düşük maliyetli NORD’un özel NSD TUPH aluminyum yüzey işleme çözümü mevcuttur. (NSD TUPH NORD’un tek kademeli redüktörlerinde 771.1 modeline kadar mevcuttur.)
Koren ayrıca, “NORD’u rekabette farklı kılan noktalar, yüksek-kaliteli ürünleri, kısa teslim süresi ve mükemmel müşteri desteğidir.” Diyor. “Biz muhtemel olarak en az maliyet sunan tedarikçi değiliz, ama Blackmer ile olan ilişkimizin de bize gösterdiği gibi , bizim çözümümüz aşırı yenilikçi ve biz iyi bir iş ortağıyız.”
VanLeeuwen onaylayarak, ilişkilerini şu şekilde özetliyor: “ NORD, endüstride herkesin karşı karşıya kaldığı bu özel problem için zaman ve kaynklarını tahsis etmeye niyetliydi.” Gülerek: “İronik kısmı, biz gerçekten bir şey icat etmedik. İnsanlar on yıllardır motorları, redüktörleri ve pompaları kullanıyordu. Bizim çözümümüzü etkili kılan özelliği bunları bir araya getiriş biçimimizdi. Bu o kadar başarılı oldu ki, kendi redüktörlerimizi sonlandırıp, redüktör alımlarında tercihimizi NORD’dan yana kullandık. Kendilerini ispat etmiş liderler olan Blackmer ve NORD pompa ünite montajı için endüstri için yeni standartlar sunuyor. Beklenmeyen durşlara son vermekte ve bakım işlerini kolaylaştırmaktadır. Ek olarak, montaj zamanında kayda değer iyileştirme ve kolay kullanım avantajları vardır. Pompaların güvenilirliğinde yeni normal standardına hoşgeldiniz.”
Güçleri Birleştirmek
Fikir? Pompa tahriğinde en çok yükü teşkil eden bileşeni kullanım dışı bırakmak – kaplini! Kararı önceki 5 ya da 6 yıldır önden milli helisel redüktörlerde boş soketli dizaynı geliştirmek içi aklımızda bir fikir vardı”. “ Böylece, Blackmer’in kayar pervaneli pompa ailesi için yeni bir dizayn arayışı içinde olduğunu öğrendiğimizde, bizim için pompa ve redüktörü doğrudan bağlayarak kaplinsiz tasarımımızı sunmamız için bir şans bir şans oldu. Test konusunda mutabakata vardık ve bugün burada onların ana tedarikçisi olarak bulunuyoruz.”
PSG Ürün yöneticisi Geoff VanLeeuwen için delik soketli tasarımı kabul edilmesi için pek çok neden vardır. “Ne zaman iki tane birbirine karşılık gelen iki şaft varsa, bunların hizalı olarak tutulması gerekmektedir – eğer olmazsa, ek yükler ve muhtemel titreşimle ürünün kullanım ömrü azaltacaktır.” Diye açıklıyor. “Alışıldık pompa ve motor bağlantısında bir kaplini birleştirmek için kullanılmaktadır. Yetenekli bir teknisyen bile farklı parçaların birleştirilmesi, pulların ayaranması, ince ayarı ve düzgün akuplajı için fazla zaman ihtiyaç duyar. Bu çaba sadece ilk montaj için değil, ayrıca her rutin bakım gerçekleştirildiği zaman gerekmektedir.”