Động cơ giảm tốc bánh răng côn

Cho mô-men cao và tỉ số truyền cao

Những động cơ giảm tốc này có mô-men xoắn đầu ra lên tới 50.000 Nm, có thể xả rửa và có thể được cung cấp cùng bộ bảo vệ chống ăn mòn nếu được yêu cầu.

Động cơ có bộ truyền động bánh răng côn NORDBLOC.1

Hiệu năng và thiết kế

  • Hiệu suất: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
  • Công suất: 0,12 kW – 9,2 kW
  • Mô-men xoắn: 50 Nm – 660 Nm

Bộ truyền động bánh răng côn BLOCK

Mạnh mẽ và đã được kiểm chứng

  • Hiệu suất: 0.16 HP - 268 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
  • Công suất: 0,12 kW – 200 kW
  • Mô-men xoắn: 180 Nm – 50.000 Nm

Động cơ giảm tốc bánh răng côn - Mạnh mẽ và ít cần bảo dưỡng

Động cơ giảm tốc bánh răng côn NORD là lựa chọn tốt nhất bất cứ khi nào tỷ số truyền cao và mô-men lớn được yêu cầu. Các hệ truyền động của chúng tôi, bao gồm một động cơ điện và bộ bánh răng côn, đặc biệt phù hợp để sử dụng cho các loại băng tải cũng như trong công nghệ intralogistics và đóng gói.

Bộ dẫn động nhỏ gọn, hiệu quả cao: động cơ giảm tốc bánh răng côn NORD

Bất kể bạn chọn phiên bản trọng lượng nhẹ hay mạnh mẽ: các bộ bánh răng côn từ NORD DRIVESYSTEMS vận hành với hiệu suất cao nhất trên toàn bộ phạm vi tỉ số truyền.

Các ưu thế khác của động cơ giảm tốc bánh răng côn NORD:

  • Mạnh mẽ
    Chúng đạt được mô-men lên tới 50.000 Nm (như các động cơ giảm tốc công nghiệp lên tới 282.000 Nm).
  • Chống ăn mòn
    Xử lý bề mặt tùy chọn bằng nsd tupH bảo vệ các động cơ giảm tốc côn thậm chí trong các môi trường khắc nghiệt (bộ bánh răng côn 2 cấp).
  • Thân thiện với người dùng
    Phiên bản xả rửa dễ vệ sinh đảm bảo sạch sẽ (NORDBLOC.1).
  • Linh hoạt
    Có thể dễ dàng đảo chiều hướng quay giữa trục đầu ra và đầu vào.

Hạng nhất: động cơ giảm tốc côn UNICASE.

Động cơ giảm tốc này cung cấp cho bạn phạm vi momen từ 180 đến 50.000 Nm và chiếm rất ít không gian lắp đặt nhờ có vỏ chứa UNICASE nhỏ gọn. Giống như tất cả các động cơ giảm tốc bánh răngcôn NORD, động cơ này được cung cấp cùng một bộ chống xoay ngược và bộ phanh/thắng tích hợp.

Thậm chí mạnh mẽ hơn: các động cơ giảm tốc côn 2 cấp của chúng tôi

Với hệ truyền động NORDBLOC.1 và với bộ bánh răng côn của chúng tôi đã tối ưu hóa hiệu suất thậm chí nhiều hơn: Hiện nay chúng đang là các động cơ giảm tốc bánh răng côn mạnh mẽ nhất.

Theo tiêu chuẩn, chúng tôi sản xuất động cơ NORDBLOC.1 có các bộ bánh răng côn với vỏ nhôm đúc khuôn với độ bền cao, mà chúng tôi có thể tạo ra xử lý bề mặt nsd tupH theo yêu cầu.

Nsd tupH bảo vệ vỏ hiệu quả khỏi quá trình ăn mòn và có nhiều ưu điểm nhất định so với các loại sơn bảo vệ truyền thống: Nó không bong hoặc thấm. Đặc tính này là do chất phụ gia đặc biệt, khác với sơn, tạo ra sự gắn kết vĩnh cửu với hợp kim nhôm bên dưới.

nsd tupH tạo ra các bề mặt cực kháng axit và kiềm, mang lại cho người sử dụng tỉ lệ lợi ích so với chi phí rất tốt.

Hãy tìm hiểu thêm về xử lý nsd tupH cải tiến.
Hãy nhấp vào đây

Các bộ bánh răng côn cho ngành thực phẩm

Chúng tôi đã phát triển các động cơ giảm tốc côn NORDBLOC.1 từ loạt seri SK 930072.1 - SK 93772.1 đặc biệt phục vụ các ứng dụng xả rửa, ví dụ trong ngành thực phẩm. Phiên bản này có vỏ nhôm đúc nhẵn đặc biệt dễ vệ sinh và ngăn ngừa tích tụ bụi bẩn.

Bạn có muốn biết thêm nữa không? Hãy đọc để biết bạn có được lợi ích như thế nào từ các hệ thống dẫn động xả rửa NORD.
Thông tin khác

Các động cơ giảm tốc bánh răng côn trong ngành intralogistics

Kết hợp với một động cơ đồng bộ IE4 các bộ bánh răng côn 2 cấp trở thành hệ thống LogiDrive hiệu quả về năng lượng cho ngành intralogistics. Các bộ dẫn động LogiDrive có khả năng chịu quá tải lớn và giảm chi phí vận hành đáng kể nhờ hiệu suất cao của chúng. Nhờ kết cấu có thể tháo rời, người dùng cũng tiết kiệm được đáng kể chi phí bảo dưỡng.