Động cơ giảm tốc trục song song

Nhỏ gọn và mạnh mẽ

Động cơ giảm tốc trục song song NORD rất phù hợp để sử dụng cho những ứng dụng có diện tích lắp đặt hạn chế. Chúng cung cấp phạm vi mô-men xoắn từ 100 đến 100.000 Nm.

Động cơ có bộ truyền động phẳng BLOCK

Thanh mảnh và mạnh mẽ

  • Hiệu suất: 0.16 HP - 268 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 974 lb-inch - 885,075 lb-in
  • Công suất: 0,12 kW – 200 kW
  • Mô-men xoắn: 110 Nm – 100.000 Nm

Động cơ giảm tốc trục song song của chúng tôi: Nhỏ gọn và mạnh mẽ

Nhờ hệ thống mô đun linh hoạt và tương thích, động cơ giảm tốc trục song song của NORD DRIVESYSTEMS có thể được đặt cấu hình riêng và có thể được sử dụng một cách gần như đa năng.

Các bộ dẫn động có thế mạnh là phạm vi ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới như máy khuấy, các giải pháp intralogistics, băng tải vật liệu rời hoặc cần trục và kết hợp với các giải pháp hệ thống của NORD DRIVESYSTEMS đã sẵn sàng Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

Tính năng đặc biệt của động cơ giảm tốc trục song song NORD là gì?

  • Mạnh mẽ
    Động cơ giảm tốc trục song song của chúng tôi cung cấp mô-men từ 100 đến 100.000 Nm (như các động cơ giảm tốc công nghiệp lên tới 282.000 Nm).
  • Hiệu quả
    Thiết kế cực kỳ nhỏ gọn tiết kiệm không gian lắp đặt.
  • Linh hoạt
    Như với tất cả các seri động cơ giảm tốc của NORD, các bộ nối của động cơ IEC và NEMA được cung cấp.

Bộ truyền động trục song song NORD UNICASE - phạm vi mạnh

Chia thành 14 kích thước, động cơ giảm tốc trục song song NORD bao gồm phạm vi mô-men xoắn từ 100 đến 100.000 Nm với công suất từ 0,12 đến 200 kW. Khi kết hợp với bộ biến tần của chúng tôi, cho phép một phạm vi rộng nhiều giải pháp hệ thống hiệu quả cao và kinh tế.

Các động cơ giảm tốc trục song song hiệu suất cao

Động cơ điện có các bộ truyền động trục song song của NORD vận hành cực kỳ hiệu quả. Chúng có đặc tính thiết kế dẹt và do đó rất lý tưởng để lắp đặt trong các ứng dụng trong không gian hẹp.

Tính linh hoạt của bộ truyền động trục song song chủ yếu là nhờ vỏ UNICASE nhỏ gọn đã được NORD phát triển từ năm 1981 và hiện nay trở thành tiêu chuẩn toàn cầu.

Hãy đọc về các lợi ích mà ý tưởng vỏ NORD UNICASE mang lại.
Hãy tìm hiểu thêm

Nguyên tắc mô đun đảm bảo tính linh hoạt cao

Qua giai đoạn nhiều thập kỷ, NORD đã phát triển một ý tưởng độc đáo mà với ý tưởng này ứng dụng từ một lượng tối thiểu các mô-đun của bộ truyền động để đáp ứng tối đa số lượng các phiên bản của bộ truyền động. Kết quả là tính linh hoạt cao cho khách hàng cùng với việc tiết kiệm được nhiều thời gian và giảm đáng kể chi phí vận hành và bảo dưỡng.

UNICASE, ý tưởng tối ưu trong xây dựng bộ truyền động!

NORD DRIVESYSTEMS cung cấp một phiên bản ứng dụng đặc biệt của các động cơ giảm tốc trục song cho mỗi ứng dụng riêng. Hãy chọn đúng động cơ giảm tốc trục song song BLOCK cho ứng dụng của bạn chỉ trong một vài bước đơn giản bằng bộ lập cấu hình sản phẩm của chúng tôi!

Hãy nhấp vào đây