NEW

Động cơ đồng bộ IE5+ (TEFC)

Hiệu suất cao và nhỏ gọn

  • Hiệu suất: 0.5 HP - 5.00 HP
  • Công suất: 0,35 kW – 4,00 kW
  • Hiệu quả tiết kiệm năng lượng ở cấp độ cao hơn: IE5+
  • Được phê duyệt và chấp nhận trên toàn thế giới
  • Thiết kế nhỏ gọn
  • Hiệu suất ổn định cao trên toàn bộ phạm vi điều chỉnh

Chúng tôi sản xuất riêng các động cơ đồng bộ NORD IE5+ thế hệ mới để sử dụng trong giao vận nội bộ cũng như trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Động cơ của chúng tôi được đặc trưng bởi thiết kế nhỏ gọn, hợp vệ sinh trong không gian lắp ráp nhỏ nhất và do đó đảm bảo khả năng chống ăn mòn cao và dễ dàng làm sạch. Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) là tùy chọn trong IP69K Bộ mã hóa tích hợp động cơ là tiêu chuẩn, một phanh cơ học tích hợp là tùy chọn. Bằng cách sử dụng động cơ, các biến thể có thể được giảm bớt và chi phí vận hành sẽ hạ thấp hơn. Nó tương thích với tất cả các thiết bị truyền động và các bộ biến tần trong hệ thống sản phẩm dạng mô-đun của NORD.

  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Flexible motor mounting: Direct mounting, NEMA, IEC
  • Constant high efficiency over then entire adjustment range