Các động cơ giảm tốc trục thẳng

Một bộ truyền động có nhiều khả năng

Mặc dù mô-men xoắn cao lên tới 26.000 Nm, các động cơ giảm tốc trục thẳng của chúng tôi vận hành rất hiệu quả năng lượng. Các bộ truyền động này có khả năng xả rửa và cung cấp nhiều lựa chọn kết nối.

Động cơ có bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng BLOCK

Hệ thống toàn năng chắc chắn

  • Hiệu suất: 0.16 HP - 215 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 89 lb-inch - 230,119 lb-in
  • Công suất: 0,12 kW – 160 kW
  • Mô-men xoắn: 10 Nm – 26.000 Nm

Động cơ có bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng NORDBLOC.1

Một nghệ sĩ biểu diễn sáng tạo

  • Hiệu suất: 0.16 HP - 50 HP
  • Phạm vi mô-men xoắn: 266 lb-inch - 29,207 lb-in
  • Công suất: 0,12 kW – 37 kW
  • Mô-men xoắn: 30 Nm – 3.300 Nm

Động cơ giảm tốc trục thẳng cho phạm vi ứng dụng rộng

Động cơ có bộ bánh răng trục thẳng của NORD có mật độ công suất cao và số lựa chọn lớn. Các bộ truyền động được sản xuất theo ba seri và nhiều kích cỡ ứng dụng trong phạm vi rộng.

Bộ truyền động trục thẳng của NORD có các đặc tính nổi trội:

  • Mạnh mẽ
    Bộ truyền động trục thẳng của chúng tôi cung cấp mô-men tối đa là 26.000 Nm (như các động cơ giảm tốc công nghiệp lên tới 282.000 Nm).
  • Hiệu quả
    Hiệu suất cao làm tăng năng suất của ứng dụng.
  • Vệ sinh
    Các bộ truyền động trục thẳng có khả năng xả rửa nhờ các bề mặt nhẵn.
  • Bền bỉ
    Nếu được yêu cầu, chúng tôi có thể xử lý các động cơ giảm tốc trục thẳng NORDBLOC.1 bằng lớp bảo vệ ăn mòn nsd tupH, chịu các chất tẩy rửa mạnh.

Luôn là giải pháp đúng đắn: động cơ giảm tốc trục thẳng của chúng tôi
Không có hai ứng dụng giống nhau. Vì mục tiêu này, NORD cung cấp ba giải pháp điều khiển khác nhau có bộ truyền động trục thẳng. Tất cả các thay đổi đều sẵn có theo mặt bích hoặc các phiên bản lắp có chân đế/mặt bích.

Tính toàn năng
Động các động cơ giảm tốc tiêu chuẩn có phạm vi sử dụng rộng rãi và có chất lượng đã được chứng minh. Loại động cơ giảm tốc này được NORD cung cấp theo sáu kích thước, theo các phiên bản hai hoặc ba cấp với phạm vi mô-men từ 50 đến 70 Nm. Chúng tôi sản xuất các bánh răng cho bộ truyền động trục thẳng từ thép tấm cac bon chống ăn mòn.

Các gói công suất nhỏ gọn
Động cơ giảm tốc trục thẳng UNICASE của chúng tôi có thiết kế nhỏ gọn, vỏ gang nâu cực bền. Chúng được trang bị các động cơ đặc biệt hiệu quả để vận hành hiệu quả nhất có thể, thậm chí ở mô-men xoắn tối đa là 26.000 Nm.

Hãy tìm hiểu thêm nhiều động cơ giảm tốc trục thẳng UNICASE mạnh mẽ của chúng tôi.
Hãy tìm ra nhiều hơn

Dễ bảo dưỡng: động cơ giảm tốc trục thẳng có khả năng xả rửa

Với các seri NORDBLOC.1 chúng tôi đặt ưu tiên cho vỏ nhẵn, dễ vệ sinh. Đặc tính này đặc biệt quan trọng đối với người sử dụng trong các ngành quan trọng về tính vệ sinh như ngành thực phẩm và được phẩm.

Tùy vào kích thước bộ bánh răng, chúng tôi sản xuất các bộ truyền động trục thẳng NORDBLOC.1 có vỏ gang xám hoặc nhôm đúc. Bằng cách này bạn đạt được tính năng tối ư với từng thay đổi.

Vỏ nhôm của seri NORDBLOC.1 tạo ra sự bảo vệ ăn mòn tự nhiên. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể tạo ra sự bảo vệ bổ sung nếu được yêu cầu bằng việc xử lý bề mặt nsd tupH. Ngược lại với loại sơn truyền thống không bị bong - ưu điểm lớn trong các môi trường khắc nghiệt.

Hãy đọc về động cơ giảm tốc trục thẳng NORDBLOC.1 tối ưu hóa sản xuất như thế nào tại cơ sở sản xuất sô-cô-la Zotter tại Áo.
Nhấp vào đây