Máy biến tần mới SK 540E
Phát triển gần đây nhất của biến tần dòng SK 500E của NORD. Hệ thống theo mô-đun linh hoạt cho các quá trình tự động hóa.
Linh hoạt
- Giao diện bổ sung, phổ thông cho phép kết nối giao diện SSI và BISS, các bộ mã hóa tăng tiến Hiperface, ENDAT 2.1, SIN/COS 1Vss, CANOPEN và HTL hoặc TTL
Thông minh
- Chức năng PLC tích hợp để thực hiện các ứng dụng tự động hóa đơn giản hoặc các chức năng công nghệ
Hở
- Vận hành động cơ không đồng bộ
- Vận hành "Vòng hở" và "Vòng kín" của động cơ đồng bộ PM
TÍNH NĂNG: Tính năng PLC tích hợp SK 540E / SK 545E và giao diện bộ mã hóa phổ thông
KÍCH THƯỚC 1 - 4 (0,25 - 7,5 kW):
- Chức năng "Dừng an toàn" tuân thủ tiêu chuẩn EN 954-1
- Chuẩn CANopen
- Đầu vào bộ mã hóa gia tăng (TTL)
- Kiểm soát định vị POSICON
- Kết nối hỗ trợ kiểm soát tín hiệu
- Kiểm soát vector dòng không cảm biến (Chuẩn ISD)
- Bộ lọc nguồn cấp C2, cấp C1 lên đến 5 m
- Kiểm soát phanh, phanh dừng cơ điện
- Ngắt phanh hỗ trợ
- Giao diện Chẩn đoán RS 232
- 4 bộ tham số có thể thay đổi
- Tất cả các chức năng truyền động tiêu chuẩn
- Điều chỉnh thông lượng tự động (chức năng tiết kiệm điện)
- Kiểm soát Quá trình / bộ điều chỉnh PID
- Cấu trúc tham số toàn diện
- Dễ vận hành
- Tất cả các hệ thống bus tiêu chuẩn
- Lắp đặt Nhà máy cho kết cấu máy
- Các giá trị hiển thị có thể mở rộng
- Công năng điều khiển cao và thời gian phản ứng nhanh