Weighing & Dosing Systems
Drive solutions for weighing and metering in the bulk goods industry
Before reaching the next process step, the bulk goods are usually metered (and weighed) to ensure the correct amount is added to the process. NORD drives can be controlled individually to intelligently adjust the mass flow - for precise, dynamic bulk goods infeed control.
Bộ truyền động bánh răng côn BLOCK
Mạnh mẽ và đã được kiểm chứng
- Performance:
0.16 HP - 268 HP
- Torque range:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Động cơ có bộ truyền động phẳng BLOCK
Thanh mảnh và mạnh mẽ
- Performance:
0.16 HP - 268 HP
- Torque range:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
Động cơ có bộ truyền động bánh răng trụ răng thẳng BLOCK
Hệ thống toàn năng chắc chắn
- Performance:
0.16 HP - 215 HP
- Torque range:
89 lb-inch - 230,119 lb-in
Referenced product #1542 doesn't have a SKU!
Bộ giảm tốc trục thẳng NORDBLOC. 1
- Performance:
0.16 - 50
- Torque range:
248 - 29,200
Động cơ tiêu chuẩn
Các động cơ không đồng bộ
- Performance:
0.16 HP - 75 HP
- Global approvals and acceptances
- Efficiency classes: IE1, IE2, IE3, IE4
NORDAC FLEX - SK 200E - Frequency Inverter
Greater flexibility, lower costs
- Power range: 0.25 - 22 kW
- Protection class: IP55, IP66
- Wall or motor mounting
- Maximum flexibility thanks to modular structure
NORDAC PRO - SK 500E - Biến tần
Chức năng cao, công suất cao
- Power range: 0.25 - 160 kW
- Protection class: IP20
Find further information here: