Dairy

Precise drive solutions for portioning in the cheese and dairy industries

Moisture, acids, alkalis and salts occur in many dairy areas. In hygiene areas where painted drive units fail within a short period, the nsd tupH surface treatment from NORD DRIVESYSTEMS impressively demonstrates its full performance. NORD DRIVESYSTEMS also offers ideally suited drive technology solutions for other fields. The spectrum includes precise positioning drives up to robust geared mixer motors with frequency inverters. Functional safety, stability and corrosion protection are required here.

Động cơ có bộ truyền động bánh răng côn NORDBLOC.1

Hiệu năng và thiết kế

  • Performance: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Torque range: 443 lb-inch - 5,842 lb-in

Bộ truyền động trục vít - bánh vít UNIVERSAL SMI

Không gây tiếng ồn và trơn tru

  • Performance: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Torque range: 186 lb-inch - 3,780 lb-in

Động cơ có bộ truyền động phẳng BLOCK

Thanh mảnh và mạnh mẽ

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 974 lb-inch - 885,075 lb-in

Các động cơ có bề mặt nhẵn

Các động cơ không đồng bộ

  • Performance: 0.16 HP - 3 HP
  • Global approvals and acceptances

Biến tần NORDAC PRO - SK 500P

Một sản phẩm có tất cả các thế mạnh

  • Protection class: IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

Biến tần NORDAC BASE - SK 180E

Bộ truyền động nhỏ gọn, các chức năng truyền động quan trọng nhất

  • Power range: 0.25 – 2.2 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting

Find further information here: