Tin tức –
An toàn, tin cậy và linh hoạt: Các bộ truyền động với mặt bích được đúc
Đối với hoạt động nặng, NORD DRIVESYSTEMS mở rộng các bộ phận bánh răng công nghiệp bằng cách tách rời các chi tiết bao gồm cả mặt bích được đúc. Các mặt bích và trục có thể được tùy chỉnh để dễ dàng thích ứng với hầu hết các kích thước gắn kết thông thường.

Bargteheide, 2017-12-28
Đối với các hộp số công nghiệp từ size 5 đến 11 với mô men xoắn cực đại từ 15 KNm đến 80 kNm, NORD cung cấp mặt bích được đúc chắc chắn. Do kích thước của vòng bi chặn lớn nên quá trình hấp thụ lực được đảm bảo và tuổi thọ được kéo dài. Các nhà thầu xây dựng và trong ngành công nghiệp chế biến nhựa có thể sử dụng bộ truyền động với mặt bích được đúc một cách an toàn, đáng tin cậy và linh hoạt. Các hộp số công nghiệp của NORD cung cấp một loạt các lựa chọn cho truyền động và trục truyền động, vị trí lắp, vòng chắn và giám sát nhiệt.