Bakery

Tailored drive solutions for the bakery industry

Baking requires many interrelated and complex processes, and is still characterised by traditional bakery skills. NORD DRIVESYSTEMS therefore offers individual solutions for the artisanal bakery as well as for the industrial production line. Especially for the bakery industry, we offer solutions like a reinforced shaft bearing for mixer drives or highly dynamic and positioning belt drives in our portfolio. Our drives are also available as explosion-proof versions for dusty environments.

Bộ truyền động trục vít - bánh vít UNIVERSAL SMI

Không gây tiếng ồn và trơn tru

  • Performance: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Torque range: 186 lb-inch - 3,780 lb-in

Bộ truyền động bánh răng côn BLOCK

Mạnh mẽ và đã được kiểm chứng

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 1,593 lb-inch - 442,537 lb-in

Động cơ có bộ truyền động phẳng BLOCK

Thanh mảnh và mạnh mẽ

  • Performance: 0.16 HP - 268 HP
  • Torque range: 974 lb-inch - 885,075 lb-in

Bộ truyền động bánh răng côn răng xoắn MAXXDRIVE® XC

Bộ truyền động công nghiệp

  • Performance: 2.0 - 2,850 HP
  • Torque range: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- and 4-stage
  • High strength precision-made one-piece housing
  • Modular and flexible design for optimum adaptation to your application
  • Low running noise

Các động cơ có bề mặt nhẵn

Các động cơ không đồng bộ

  • Performance: 0.16 HP - 3 HP
  • Global approvals and acceptances

Bảo vệ phòng nổ bụi

Động cơ chống cháy nổ

  • Power ranges: 0.12 - 22 kW
  • Efficiency classes: IE1 and IE2

Biến tần NORDAC BASE - SK 180E

Bộ truyền động nhỏ gọn, các chức năng truyền động quan trọng nhất

  • Power range: 0.25 – 2.2 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting

Biến tần NORDAC PRO - SK 500P

Một sản phẩm có tất cả các thế mạnh

  • Protection class: IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

Find further information here: