Geared motors
Od potravinárskeho priemyslu až po logistiku
- Výkony: 0,35 - 3,0 kW
- Účinnosť až do 92%
- Kompaktné umývateľné prevedenie
- Minimizing the maintenance effort
- System solution for simple implementation and plug & play
- Výkonový rozsah: 0.12 - 90 kW
- Prevody od i = 5.00:1 do i = 3000.00:1
- Dostupné v šiestich veľkostiach
- Rozsah výkonov: 0.12 -15 kW
- Krútiaci moment: 30 - 2,800 Nm
- Rozsah výkonov: 0.12 - 160 kW
- Krútiaci moment: 10 - 26,000 Nm
- Rozsah výkonov: 0.12 - 200 kW
- Krútiaci moment: 110 - 100,000 Nm
- Rozsah výkonov: 0.12 - 200 kW
- Krútiaci moment: 180 - 50,000 Nm