NORD CON

Verzia 2.8

Tento softvér teraz funguje v systémoch Windows 2000, XP, 7, 8 a 10

  1. Stiahnite si súbor uvedený nižšie a rozbaľte ho pomocou programu Winzip alebo iného nástroja na rozbalenie.
  2. Spustite inštalačný program z priečinka DISK1 a postupujte podľa pokynov.

Stiahnutie

NORD CON 2.8 Stiahnutie (ca. 32 MB)

Verzia NORD CON poskytuje parametrizáciu motorových spúšťačov (SK 105E ... SK 175E), frekvenčných meničov SK 180E, SK 190E a SK 2xxE (napr. SK 205E, SK 215E, ...), SK 300E, SK500P, SK 500E (napr. SK 500E, SK 510E, SK 515E, ...), SK 700E, vector a vector mc, ako aj parametrizáciu zákazníckych jednotiek (SK CU4, SK TU4).

Nové funkcie:

  • Moderné, flexibilné a konfigurovateľné používateľské rozhranie
  • Porovnanie súborov parametrov
  • Upravený náhľad tlače
  • Súčasné otvorenie viacerých okien s parametrami
  • Parametre invertora je možné editovať v jazykoch poľsky, česky, rusky, taliansky, dánsky, fínsky, portugalsky a čínsky
  • Optimalizovaná funkčnosť PLC

Celý rozsah funkcií je možné použiť pod Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 a 10.

Požiadavky na systém:

IBM alebo kompatibilný počítač, procesor Pentium alebo podobný procesor, Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 alebo 10, 75 MB voľného miesta na pevnom disku, super VGA grafická karta (800 x 600), myš.

Zbavenie sa zodpovednosti

Spoločnosť Getriebebau NORD nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku použitia tohto softvéru, a to ani v prípade, že spoločnosť Getriebebau NORD bola informovaná o možnosti týchto škôd.