Technológia elektronického pohonu

Frekvenčné meniče a motorové spúšťače

Frekvenčné meniče a motorové spúšťače od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS sú k dispozícii ako centralizované riešenia pre inštaláciu do rozvádzačov alebo ako decentralizované verzie pre použitie v teréne. Sami sa rozhodnite, čo je pre vašu aplikáciu najlepšie.

Inovatívny rad technológií pohonu NORD

Inovatívny rad technológie pohonu od spoločnosti NORD je možné nakonfigurovať tak, aby vyhovoval takmer všetkým aplikáciám. Ako expert na aplikácie v oblasti pohonov NORD spolupracuje so zákazníkmi na celom svete pri poskytovaní riešení, ktoré sú dokonale prispôsobené ich požiadavkám.

Škálovateľné funkcie pre každú aplikáciu meniča. Po celé desaťročia ponúka NORD DRIVESYSTEMS svojim globálnym zákazníkom meniče pre inštaláciu do rozvádzačov ako aj decentralizovanú technológiu pohonov.

Riešenia pohonov NORD ponúkajú zákazníkom vysoký stupeň výkonu a bezpečnosti bez ohľadu na to, či je menič inštalovaný v rozvádzači alebo ako decentralizovaný pohonný systém.

V obidvoch prípadoch sa pohonová elektronika vyznačuje škálovateľnou funkčnosťou, ľahkou inštaláciou a vysokou presnosťou regulácie.

PLC integrované do decentralizovaných pohonov NORD umožňuje zákazníkovi navrhnúť modulárne a autonómne výrobné systémy. Nástroje NORD CON zjednodušujú celý inštalačný proces a umožňujú ľahké nastavenie a prevádzku technológie. Vďaka optimalizovanej kabeláži môžu používatelia ušetriť náklady na systém. Naše riešenia pohonov sú navrhnuté pre prevádzku s asynchrónnymi a synchrónnymi motormi.

  • alt
  • alt
  • Pohonná elektronika od spoločnosti NORD: lídri na trhu vo všetkých odvetviach

    Viac
  • Jedinečné so systémami NORD: zbernicové systémy pre všetky aplikácie

    Viac
  • Aplikační inžinieri NORD zabezpečujú, aby sa veci pohybovali vo viac ako 100 odvetviach

    Viac
  • Váš dodávateľ riešení pohonov

    Viac

Modulárny systém - veľa výhod

Vďaka svojim škálovateľným funkciám je možné modulárny systém NORD dokonale prispôsobiť každej úlohe pohonu. Naša elektronika pohonov podporuje všetky bežné systémy zbernice a komunikuje so všetkými radičmi. Ovládanie polohy POSICON ponúka používateľovi integrovaný režim určovania polohy a synchronizácie. Funkčná bezpečnosť je integrovaná vďaka STO a SS1. Frekvenčné meniče NORD tiež ponúkajú integrované brzdové usmerňovače pre riadenie motorových bŕzd. Možnosti nášho modulárneho systému dopĺňajú funkcia úspory energie pri prevádzke s čiastočným zaťažením, ako aj nástroje na obsluhu a nastavovanie parametrov a jednoduchá štruktúra parametrov.

NORDCON APP

Dashboard-based visualisation for drive monitoring and fault diagnosis, Parameterisation with Help function and rapid access to parameters, Oscilloscope function

more information

Technológia elektronického pohonu

Frekvenčné meniče a štartéry motorov od spoločnosti NORD
Naša technológia elektronického pohonu sa dá flexibilne prispôsobiť akejkoľvek aplikácii. Je tiež rýchlo inštalovateľná, ľahko ovládateľná a je kompatibilná so všetkými bežnými systémami a riadiacimi jednotkami zbernice.

Frekvenčné meniče a motorové spúšťače NORD sú ideálne pre centralizovanú prevádzku v rozvádzači, ako aj pre decentralizované, plne integrované použitie priamo na motore. Invertory sú pripravené na priemysel 4.0, dajú sa prepojiť do siete a s interným PLC umožňujú predbežné spracovanie interných stavových údajov alebo údajov z externe pripojených senzorov. To umožňuje vzdialené sledovanie stavu.

Dôvody nákupu frekvenčných meničov NORD

  • Flexibilita
    Naše frekvenčné meniče komunikujú prostredníctvom všetkých bežných zbernicových systémov a je možné ich jednoducho integrovať do akejkoľvek konštrukcie systému. Ich funkcie a možnosti je možné rozšíriť, a preto ich možno integrovať do takmer každého systému alebo stroja.
  • Bezpečnosť
    Frekvenčné meniče poskytujú rozsiahle integrované bezpečnostné a monitorovacie funkcie.
  • Globálne
    Ako zákazník spoločnosti NORD profitujete zo širokej škály služieb, napr. globálna podpora pre plánovanie a uvedenie vášho systému do prevádzky, ako aj pre obchodných partnerov na všetkých kontinentoch.

Naše frekvenčné meniče: inteligentné a ľahko pripojiteľné

Frekvenčné meniče od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS sú vybavené výkonnými procesormi a poskytujú optimálnu presnosť riadenia. Integrácia striedača do rôznych riadiacich architektúr je zaručená širokou škálou rôznych komunikačných rozhraní.

Veľkou výhodou pre kvalitu procesu je inteligencia systémov: Pomocou integrovaného PLC môžu invertory reagovať autonómne na zmeny a odstraňovať poruchy nezávisle od systémového radiča.

Zistite, ako naše frekvenčné meniče umožňujú vysoko efektívnu prevádzku filtračných systémov pre nápojový priemysel:

Viac informácií

Motorové štartéry NORD: rýchle a robustné štartovacie pomôcky

Ľahko konfigurovateľný a ľahko sa inštaluje: Naše motorové štartéry NORDAC. Tieto systémy umožňujú plne elektronické štartovanie bez opotrebenia a sú vybavené funkciou spätného chodu. Štartéry motorov zo série NORDAC START sú vybavené rozsiahlymi bezpečnostnými zariadeniami, napr. vnútorná ochrana motora a brzdový usmerňovač na ovládanie motorovej brzdy. Inštalácia ochranného spínača motora je preto vylúčená.

Vďaka zabudovanému potenciometru môžu byť motorové štartéry NORDAC START rýchlo uvedené do prevádzky a sú tiež vybavené DIP prepínačom pre jednoduchú konfiguráciu.

Naše štartéry motorov zo série NORDAC LINK možno integrovať do rôznych systémov prevádzkovej zbernice. V rámci rodiny NORDAC LINK ponúkame aj zodpovedajúci frekvenčný menič s integrovaným PLC, ktorý optimálne poskytuje funkcie v blízkosti meniča.

Chceli by ste sa dozvedieť viac informácií o motorových štartéroch NORDAC LINK Motor Starters?
Kliknite sem