NEW

Synchrónne motory IE5+ (TEFC)

Efektívne a kompaktné

  • Výkon: 0.5 HP - 5.00 HP
  • Ďalší stupeň energetickej efektívnosti: IE5+
  • Celosvetové certifikáty a povolenia
  • Celosvetové certifikáty a povolenia
  • Konštantne vysoký stupeň účinnosti v celom nastavovacom rozsahu
  • Konštantne vysoký stupeň účinnosti v celom nastavovacom rozsahu

Nová generácia synchrónnych motorov vlastnej výroby NORD IE5+ pre použitie v intralogistike a v potravinárskom a nápojovom priemysle. Naše motory sa vyznačujú kompaktným hygienickým dizajnom s najmenšími konštrukčnými rozmermi, čím zaručujú vysokú odolnosť voči korózii a ľahké čistenie. Synchrónny motor s permanentným magnetom (PMSM) je voliteľne dostupný v prevedení IP69K. Integrovaný snímač v motore je štandard, integrovaná mechanická brzda je voliteľná. Použitím tohto motora sa dajú redukovať varianty a prevádzkové náklady. Motor je pritom kompatibilný so všetkými prevodovkami a meničmi frekvencie z modulárneho systému NORD.

  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Flexible motor mounting: Direct mounting, NEMA, IEC
  • Constant high efficiency over then entire adjustment range