Elektroprevodovky

Čelné prevodovky / elektroprevodovky

Čelné prevodovky a čelné elektroprevodovky NORD sú k dispozícii v troch konštrukčných radách:

Blokové čelné prevodovky – s najlepšou účinnosťou, kombinované s energeticky úspornými motormi a centrálnymi alebo decentrálnymi meničmi frekvencie poskytujú rôznorodé systémové riešenia s maximálnou efektivitou a hospodárnosťou

Čelné prevodovky NORDBLOC – vymeniteľné za bežné čelné elektroprevodovky

Štandardné čelné prevodovky – prevodovky v delenej blokovej skrini pre rôznorodé použitie

Čelné axiálne prevodovky pre široký rozsah aplikácií

Motory s čelnou prevodovkou od spoločnosti NORD majú vysokú hustotu výkonu a veľké množstvo možností. Prevodovky sa vyrábajú v troch sériách a mnohých veľkostiach pre široké spektrum aplikácií.

Čelné prevodovky NORD očaria vynikajúcimi vlastnosťami:

  • Výkonné
    Naše čelné prevodovky poskytujú maximálny krútiaci moment 26,000 Nm (ako priemyselné prevodovky až do 282.000 Nm).
  • Účinné
    Vysoká účinnosť zvyšuje produktivitu aplikácie.
  • Hygienické
    Čelné prevodovky NORD sú vďaka hladkým povrchom umývateľné.
  • Robustné
    Ak je to potrebné, môžeme čelné prevodovky NORDBLOC.1 ošetriť ochranou proti korózii nsd tupH, ktorá odoláva aj agresívnym čistiacim prostriedkom.

Vždy to správne riešenie: Naše čelné elektroprevodovky
Žiadne dve aplikácie nie sú rovnaké. Z tohto dôvodu NORD dodáva k čelným prevodovkám tri rôzne riešenia pohonu. Všetky varianty sú k dispozícii vo verzii s prírubou alebo s pätkami a prírubou.

Všestranné
Štandardné čelné elektroprevodovky majú široké použitie a ponúkajú osvedčenú kvalitu. Tento typ elektroprevodovky je k dispozícii od spoločnosti NORD v šiestich veľkostiach, v dvoj- alebo trojstupňovej verzii s rozsahom krútiaceho momentu od 50 do 700 Nm. Vyrábame ozubené kolesá z vysoko kvalitných ocelí odolných proti opotrebeniu.

Kompaktné napájacie zdroje
Naše čelné elektroprevodovky UNICASE majú kompaktnú konštrukciu s extrémne robustnou skriňou zo sivej liatiny. Sú vybavené mimoriadne účinnými motormi, aby mohli pracovať čo najefektívnejšie, a to aj pri maximálnom krútiacom momente 26 000 Nm.

Získajte viac informácií o našich výkonných čelných elektroprevodovkách UNICASE!
Dozvedieť sa viac

Ľahká údržba: Čelné elektroprevodovky s možnosťou umývania
Pri rade NORDBLOC.1 sme kládli vysokú prioritu na hladký a ľahko čistiteľný povrch. Táto vlastnosť je obzvlášť dôležitá pre používateľov v hygienicky kritických odvetviach, ako je potravinársky alebo farmaceutický priemysel..

Podľa veľkosti prevodovky vyrábame čelné prevodovky NORDBLOC.1 s hliníkovou skriňou alebo so skriňou zo sivej liatiny. Týmto spôsobom získate optimálny výkon pri každom variante.

Hliníková skriňa série NORDBLOC.1 poskytuje prirodzenú ochranu proti korózii. V prípade potreby ale m§žeme poskytnúť aj Inovatívnu povrchovú úpravu nsd tupH. Na rozdiel od bežných farieb sa nemôže odlupovať - ​​veľká výhoda v drsnom prostredí. Prečítajte si, ako čelné elektroprevodovky NORDBLOC.1 optimalizujú výrobu u výrobcu čokolády Zotter v Rakúsku.
Kliknite sem