Nakonfigurujte si sami
Vyberte skupinu produktov a vytvorte novú konfiguráciu. Portál myNORD poskytuje rýchlu a praktickú podporu pre každodennú prácu. To zjednodušuje naše spoločné obchodné procesy.
Konfigurovať teraz
NORD Slovensko
Spoločnosť NORD vyrába širokú škálu prevodoviek pre krútiace momenty od 10 Nm do viac ako 250 000 Nm, dodáva elektromotory v rozsahu výkonov od 0,12 do 1 000 kW a tiež vyrába frekvenčné meniče do 160 kW. Technológia pohonu je našou každodennou výzvou. Spoločne chceme splniť vaše priania a potreby vo vysokej kvalite, ako tím, ktorý koná bezpečne, dynamicky a s potrebným nasadením - vyskúšajte nás!

Servis spoločnosti NORD
Vďaka našej globálnej servisnej sieti garantujeme celosvetový servis. Zahŕňa to jednoduchú organizáciu a manipuláciu s opravami, dodávky náhradných dielov a podporu na mieste v krajine zákazníka. Vaše miestne kontaktné osoby sa tiež starajú o vaše vnútroštátne servisné potreby.
Prejsť na ServisNORD DRIVESYSTEMS novinky
Riešenia
Modulárny systém NORD DRIVESYSTEMS dodáva aplikačné riešenia pre viac ako 100 priemyselných odvetví.

NORD DRIVESYSTEMS vo svete
NORD DRIVESYSTEMS je zastúpený na celom svete. Všetky stránky a kontaktné údaje nájdete tu - v centrále Bargteheide a na celom svete.
Nájsť zastúpenia