Obor v blokovej skrini :
Nové priemyselné prevodovky do
200 000 Nm
NORD rozširuje sortiment o novú radu priemyselných prevodoviek s krútiacimi momentami 60.000 Nm, 90.000 Nm, 135.000 Nm a 200.000 Nm. Ako jediný svetový dodávateľ vyrába NORD aj prevodovky nad 90.000Nm s koncepciou blokovej skríne.

Konštrukčný princíp, vyvinutý v roku 1981 spoločnosťou NORD v Bargteheide zaručuje najvyššiu radiálnu ajaxiálnu zaťažiteľnosť. Všetky ložiská súintegrované v blokovej skrini - nie je tu žiadna deliaca rovina, takže nevznikajú žiadne torzné ani priečne zaťažujúce síly na tesniacich plochách. Prísne výrobné tolerancie, umožnené opracovaním skrine na jedno upnutie, zaisťujú tichý chod a extrémne dlhú životnosť.









Prevodovky sú vyrábané modulárne - stavebnicový princíp ponúka široký výber komponentov a umožňuje rýchle prispôsobenie požiadavkam zákazníka. Táto vysoká variabilita sa uplatňuje taktiež pri voľbe prevodu a polohy vstupného hriadeľa. Užívateľ si môže zvolit vybrať zo šiestich upevňovacích plôch prevodovky, k dispozícii je i upevnenie cez výstupnú prírubu. Rozsiahly program príslušenstva zahŕňa okrem iného diskové a bubnové brzdy, prevedenie pre miešadlá ("DryWell"), olejoznaky a indikátory úniku oleja, rôzné chladiace systémy. Maximálny výkon prevodoviek je 1 MW.