Novinky –
Spoločnosť NORD zabezpečuje výrobu kotúčov v Fine Lady Bakeries
Aj v prípade núdze sa môžete spoľahnúť na servis a dostupnosť dodávok NORD DRIVESYSTEMS. Keď spoločnosť Fine Lady Bakeries, britská pekáreň v Banbury, potrebovala vymeniť pokazenú, ale životne dôležitú prevodovku, podarilo sa spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS rýchlo dodať prevodovku so špeciálne navrhnutým a vyrobeným špeciálnym hriadeľom zo štandardného sortimentu NORD.

Bargteheide, 2020-10-05
Po zohľadnení kľúčových rozmerov chybnej, už nedostupnej konkurenčnej prevodovky, bolo zrejmé, že veľkosť a dĺžka hriadeľa pôvodnej prevodovky sa musia zachovať, aby zodpovedali rozmerom spojky pohonu a výstupnému krútiacemu momentu. Po výpočte prítlačného zaťaženia sa spoločnosť NORD rozhodla pre priemyselnú prevodovku MAXXDRIVE veľkosti 8 s menovitým krútiacim momentom 31 000 Nm a kapacitou prítlačného zaťaženia 140 000 N. Priemyselné prevodovky MAXXDRIVE sú špeciálne navrhnuté pre náročné aplikácie a ponúkajú vysoké krútiace momenty od 15 000 do 250 000 Nm, spolu s tichým chodom a dlhou životnosťou. Prevodovky sú k dispozícii ako čelné alebo kužeľové prevodovky a sú vybavené vysoko kvalitnými ložiskami s nízkym trením a torzne tuhou jednodielnou skriňou..
Minimálne dodacie lehoty napriek špeciálnemu hriadeľu
Dodacie lehoty pre veľké prevodovky špecifické pre zákazníka sa môžu pohybovať od 4 týždňov pre štandardný model, až 16 týždňov pre zložitejšie jednotky. Prevodovka Fine Lady Bakeries navyše vyžadovala špeciálny hriadeľ, ktorý bolo potrebné špecifikovať a skonštruovať v ústredí NORD v Nemecku. Návrh, konštrukčný výkres a cenová ponuka boli napriek tomu hotové do 24 hodín. Čas dodania prevodovky so špeciálnym hriadeľom je zvyčajne 12 týždňov. Podarilo sa skrátiť toto obdobie na menej ako 6 týždňov. Po vykonaní potrebných zmien v existujúcom montážnom rámci je disk teraz v prevádzke.