Novinky –
Inteligentný pohon automaticky odstraňuje blokácie
NORD DRIVESYSTEMS prezentoval inteligentný decentrálný pohon s integrovaným PLC na veľtrhu SPS IPC Drives v Norimbergu (Nemecko). Menič je vybavený pre sekvenčné riadenieí v zákaznickych aplikáciách.

Bargteheide, 2016-11-30
Vďaka možnosti pripojenia snímačov, diagnostickým funkciám a integrovanom PLC môže menič detekovať zablokovanie pohonu a v mnohých prípadoch celkom nezávisle obnoviť normálnu prevádzku stroja. To zlepšuje dostupnosť stroja a znižuje nároky na jeho servis. Pokiaľ je pohon schopný odstrániť prekážku, ako napríklad ucpané potrubie, opakovanou zmenou rýchlosti a smeru otáčania motora, uvedie následne stroj do pôvodnej normálnej prevádzky. Pokiaľ problém nie je možné odstrániť, menič vyšle signál do nadriadeného riadiaceho systému a prípadne zaháji núdzový postup, napríklad tým, že spustí záložný pohon alebo prepne na bypass prevádzku. Konkrétny postup je možné naprogramovať individuálne pre danú aplikáciu. To poskytuje užívateľovi možnoťt vytvárať nezávisle fungujúce časti výrobných zariadení ako triediče, deliace stroje, baličky a čerpadlá alebo skupiny čerpadiel. Zároveň je zaistená plná integrácia pohonov do komunikačnej siete vďaka zbernicovému rozhraniu (Profinet, Ethernet/IP, CanOpen,....)
NORD poskytuje flexibilné decentrálne pohony s nízkymi nárokmi na údržbu a vynikajúcou úrovňou EMC (elektromagnetická kompatibilita, teda rušenie) pre prevádzku so synchrónnymi aj asynchrónnymi motormi do 22kW.