Novinky –
Rekordná veľkosť priemyselnej prevodovky s blokovou skriňou
NORD DRIVESYSTEMS, popredný výrobca pohonov, skonštruoval priemyselnú prevodovku s nominálnym krútiacim momentom 240.000 Nm v rôznych prevedeniach pre fosfátovú baňu v Maroku. Do dnešného dňa je to na svete najväčšia prevodovka svojho druhu so skriňou z jedného kusa.

Bargteheide, 2016-12-06
Pohon pozostáva z priemyselnej prevodovky SK 15407, elektromotora s nominálnym výkonom 450 kW, oceľového rámu, hydraulickej spojky a elektrohydraulickej brzdy. Je to jedno z 26 systémových riešení spoločnosti NORD do takto extrémnych podmienok vyhotovených s ohľadom na prevádzkové podmienky a životné prostredie. Tieto pohony poháňajú dopravník dlhý vyše dvoch kilometrov, ktorý prepravuje fosfátovú rudu s nákladom presahujúcim niekoľko stoviek ton. Vysoko výkonná prevodovka spĺňa požiadavky zákazníka s ohľadom na maximálne zaťaženie a špičkové rázy. Prevedenie UNICASE (bloková skriňa) zabraňuje únikom oleja a poskytuje excelentné hodnoty radiálneho aj axiálneho zaťaženia pri minimálnych zástavbových rozmeroch. Prevedenie priemyselnej prevodovky umožňuje pätkovú montáž na všetkých šesť strán ako aj na prírubu. Kancelária NORD Casablanca navrhla pohon v spolupráci s inžiniermi z Francúzska a Nemecka. Všetky rotujúce časti prevodovky sú zakrytované, pretože nám záleží na bezpečnosti prevádzky. Prevodovka môže byť kedykoľvek odpojená od motora prostredníctvom hydraulickej spojky. Toto riešenie zabezpečuje ultra spoľahlivú prevádzku a maximálnu úroveň bezpečnosti.