Novinky –
Modulárne priemyselné prevodovky v ďalších veľkostiach
Na veľtrhu v Hannoveri (Nemecko) predstavil NORD dve nové prevodovky pre menovité momenty 15 a 20kNm. S novými prírastkami bude mať kompletná rada teraz 11 veľkostí prevodoviek s maximálnym momentom pri najväčšej veľkosti až 250kNm.

Bargteheide, 2017-05-02
Rada priemyslelných prevodovek NORD ponúka veľkú variabilitu konfugurácie a doplnkov pre špecifické pohonárske aplikácie. Modulárne príslušenstvo ponúka dvojitú prevodovku (predstupeň), pomocný pohon, brzdy, momentové ramená, spätné klapky a najnovšie aj špeciálne prevedenie a prírubu pre extrúdery. Ponúkané sú rôzne systémy tesnení, riešenie pre sledovanie teploty a chladenie. Prevodovky možno montovať na všetkých šesť strán. Prevodový pomer možno voliť od 5,54 : 1 do vyše 30 000 : 1 s dvoma, tromi alebo štyrmi stupňami a prípadne s pomocným predstupňom. Všetky priemyslelné prevodovky NORD využívajú monoblokovú skriňu UNICASE, ktorá zaisťuje dlhú životnosť, vysokú výkonovú hustotu a vysokú přeťažiteľnosť. NORD ponúka kompletný pohon aj s meničom alebo softštartom pre dopravné systémy, čerpadlá alebo miešadlá. Hlavnými oblasťami pre tieto priemyselné pohony sú cementárne, oceliarne, spracovateľský priemysel, cukrovarníctvo a čističky odpadových vôd.
NORD DRIVESYSTEMS na veľtrhu v Hannoveri
24. – 28. apríla 2017, Hannover, Nemecko
hala 15, stánok H31