Novinky –
Priemyselné prevodovky s prírubami pre extrúdery
NORD ponúka ako celkom nové príslušenstvo k rade priemyselných prevodoviek extrúderové príruby, optimalizované pre ťažkú prevádzku. Niekoľko veľkostí extrúderových prírub je k dispozícii pre prevodovky veľkostí 5 až 11 s menovitým momentom od 15kNm do 80 kNm.

Bargteheide, 2017-04-04
Pripojovacie rozmery odpovedajú takmer všetkým bežným štandardom. Extra veľké ložiská zaistia bezpečný prenos všetkých síl pri procese vytlačovania a poskytujú vysokú robustnosť a životnosť. Tento nový doplnok priemyselných prevodoviek umožňuje výrobcom zariadenia pre výrobu a spracovanie gumy a plastov navrhovať vysoko spoľahlivé pohony s možnosťou zakázkovej konfugurácie. NORD ponúka pre svoju radu priemyselných prevodoviek rôzne vstupné a výstupné hriadele, možnosť rôznych montážnych polôh a riešení pre monitorovanie teploty. Extrúderové príruby spolu s dvoma novými veľkosťami priemyselných prevodoviek budú jednym zexponátov na veľtrhu v Hannoveri 2017.
NORD DRIVESYSTEMS na veľtrhu v Hannoveri v Nemecku
24. – 28. apríla 2017
hala 15, stánok H31