Novinky –
Riešenia pohonov pre letiskový priemysel: inter airport Europe 2017
21. medzinárodný veľtrh pre vybavenie, technológiu, dizajn a servis letiska sa uskutočnil od 10. do 13. októbra 2017. inter airport Europe je popredným svetovým veľtrhom pre letecký priemysel a koná sa každé dva roky. Tento rok sa zameral na také témy ako digitalizácia a automatizácia. Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS sa zúčastnila tohtoročného veľtrhu v Mníchove a predstavila inovatívne riešenia pohonov pre logistické systémy na manipuláciu s batožinou na letiskách.

Bargteheide, 2017-10-16
Spomedzi ostatných produktov spoločnosť NORD predstavila svoj distribučný systém NORDAC LINK - ovládanie pohonu, ktoré môže byť flexibilne inštalované v blízkosti motora. NORDAC LINK je k dispozícii ako frekvenčný menič (do 7,5 kW) a ako motorový štartér (do 3 kW) a môže byť voľne konfigurovaný v závislosti od požiadaviek a aplikácie. Systém distribúcie poľa podporuje všetky bežné systémy zbernice a dá sa ľahko integrovať do moderných automatizovaných systémov. NORDAC LINK sa používa aj v energeticky úsporných riešeniach pohonov pre intralogistiku a letiskové aplikácie - LogiDrive, ktoré sú šetrné k údržbe a štandardizácii. Návštevníci veľtrhu prejavili osobitný záujem o toto riešenie. Okrem úspory energie umožňuje štandardizácia verzií s prevodovkou a motorom zníženie zásob náhradných dielov a znižuje potrebu technického plánovania. Okrem nových produktov a inteligentných riešení pohonu spoločnosť NORD predstavila svoje komplexné služby pre plánovanie projektov. Spoločnosť NORD podporuje konštruktérov a prevádzkovateľov zariadení s riešeniami pohonu, ktoré zodpovedajú potrebám zákazníka, a to vo všetkých fázach projektu - od počiatočného návrhu a uvedenia do prevádzky až po servis a podporu.
Pre spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS bol veľtrh medzi európskymi letiskami úspešný. Naši odborníci pre intralogistické riešenia boli veľmi spokojní s veľkým počtom návštevníkov na stánku spoločnosti NORD, so záujmom o všetky prezentované produkty a riešenia, ako aj s novými kontaktmi z celého sveta, ktoré vznikli počas veľtrhu. A bol tu ešte ďalší dôvod na oslavu: Spoločnosť German Airport Technology & Equipment (GATE) spoločne so svojimi podporovateľmi oslávila na veľtrhu svoje 25. výročie. Ako sponzorský člen spoločnosti GATE NORD na slávnosti nechýbal.